Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Material SLS iglidur para sinterizado láser

Compre en nuestra tienda online el material SLS más resistente al desgaste. El polvo hecho de material iglidur® para sinterizado láser es un material altamente resistente utilizado en la industria para fabricar piezas de plástico muy resistentes.

Fabricantes de piezas por sinterizado

En igus, además de poner a la venta material plástico para SLS, le ofrecemos la posibilidad de fabricar piezas mediante sinterizado con nuestra plataforma de impresión 3D. Si dispone del modelo CAD de su pieza, arrástrelo a nuestra herramienta, escoja un material iglidur para sinterizado y reciba las piezas en unos pocos días.

Categoría
Filtro
¿Qué impresora 3D utilizo?
Especificaciones

Número de productos: 6

iglidur® I8-ESD, material de sinterización láser

  • Con disipación electroestática (ESD)
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Mayor rigidez
  • Color: negro (continuo)
  • Se puede procesar en todos los sistemas SLS con o sin láser de CO₂
  • También disponible en el servicio de impresión 3D en 1-3 días
  • Engranaje de vida útil calculable
desde 347,63 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 4 semanas.
Ir a la página de producto
Nuevo

iglidur® i230, laser sintering material

  • Higher application temperature up to 110 °C
  • Highest flexural strength of 94 MPa at 20 °C
  • Free from PTFE
  • Electrostatic dissipative (ESD)

iglidur® i6-BLUE, laser sintering material

  • Excellent abrasion resistance
  • Tough
  • Accurate surface details
  • Ideal for worm wheels
  • Blue colour for optical detectability
  • Available with the 3D printing service from five days
desde 1.779,49 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Material para sinterizado láser iglidur® I3-PL

  • Alta resistencia al desgaste y máxima estabilidad
  • Buenas propiedades mecánicas
  • Reproducción exacta de los detalles con superficies precisas
  • Para aplicaciones deslizantes y engranajes
  • Procesamiento similar al de los materiales SLS disponibles en el mercado
desde 1.691,59 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 4 semanas.
Ir a la página de producto

Material para sinterizado láser iglidur® I6-PL

  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Gran robustez
  • Detalles precisos de la superficie.
  • Ideal para engranajes de husillo sinfín
desde 1.779,49 EUR/uni.
Ir a la página de producto
Nuevo

iglidur® i9-ESD, laser sintering material

  • Electrostatically dissipative (ESD), without interference currents in live parts
  • Contact resistance 106 – 109 Ohm x cm
  • Increased rigidity
  • Colour: black (continuous)
  • Can be processed on all SLS systems with and without CO2 laser
  • Also available in 3D printing service in 5 – 10 days
desde 1.720,37 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Consultas

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h