Robots Cartesianos

Los Robots cartesianos o manipuladores cartesianos de igus incluyen sistemas lineales y actuadores con motor paso a paso. El uso de componentes igus garantiza un funcionamiento suave, sin mantenimiento ni lubricación, con una gran resistencia al polvo, a la suciedad y la corrosión. igus ofrece actuadores lineales de un solo eje, así como robots cartesianos de dos y tres ejes.

La longitud de los ejes es a medida, y aunque disponemos de soluciones estándar que puede encontrar en el listado de productos inferior, también puede diseñar su robot cartesiano con la longitud de ejes que requiera su aplicación.

Mejore la productividad de sus procesos mediante la automatización industrial con robots cartesianos de igus.


Solicite el IRC

Programe sus robots con nuestro programa gratuito


Contacte con nuestro experto

Jaume Lobato, responsable de producto


Robots lineales de igus

Más información, vídeos, aplicaciones y configuradores aquí.

Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Información sobre Robots cartesianos

¿Qué es un robot cartesiano?

Un robot de coordenadas cartesianas es un robot industrial de dos o tres ejes: X-Y, X-Z o X-Y-Z cuyos tres ejes principales de control son lineales y forman ángulos rectos y siempre proporcionan un movimiento lineal en al menos dos de las tres coordenadas cartesianas.

Usos de los robots cartesianos

Las aplicaciones de robots cartesianos en la industria son multitud, desde tareas de pick and place, sistemas de clasificación, etiquetado, paletización, CNC, hasta aplicaciones con robots de más precisión como dispositivos de pipeteo, y mucho más.

Las aplicaciones ideales para cada tipo de robot se pueden resumir en:

  • Sistema robótico cartesiano: Donde se necesita velocidad y precisión, con movimientos controlados en línea recta. Ideal para aplicaciones de espacio limitado y con cargas pesadas.
  • Robot antropomórfico: Robots son muy versátiles, que pueden imitar el movimiento de un brazo humano. Muy buenos para alcanzar y rodear objetos. Por ello se utilizan en aplicaciones que van desde la soldadura hasta el cuidado de máquinas.
  • SCARA: Actúan desde un punto central y tienen un posicionamiento flexible. Se mueven por coordenadas polares, y están bloqueados a lo largo de su eje Z.

Tipos de robots cartesianos industriales

  • Robot Lineal: Sistemas cartesianos para el movimiento en una dirección
  • Robot lineal en H: Sistemas cartesianos para movimientos en dos ejes xy
  • li>Robot lineal multieje (X-Y-Z): Sistemas cartesianos multieje para movimientos en tres ejes XYZ

Más información y ejemplos de los robots cartesianos

Sistemas de control para robots cartesianos y software gratuito Controlador de motor driver de igus® Pórtico de tres ejes para una impresora móvil 3D en formato XXL Pórtico lineal modular que automatiza las tareas de investigación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h