Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Monitorización de estado con i.Sense

Número de productos: 7

i.Sense CF.P: sistema inteligente de monitorización de la fuerza de tracción de los cables

  • El CF.P mide las fuerzas de tracción que actúan en los cables
  • El aumento permanente de las fuerzas de tracción puede provocar daños en los cables y, en el peor de los casos, un incendio de los mismos
  • El sensor CF.P detecta el mantenimiento realizado incorrectamente en los cables
  • Los datos se almacenan en una tarjeta SD, lo que permite su posterior lectura y análisis
Nuevo

i.Sense EC.W: sensor de vida útil económico para una máxima disponibilidad del sistema

▲ Mejora tecnológica
  • Monitorización del estado por cable con indicación del porcentaje de vida útil
  • Conexión directa al PLC mediante contactos libres de potencial
  • Apto para condiciones difíciles, con poca iluminación o con presencia de suciedad

▼ Reducción de costes
  • Ahorro del 80% de los costes gracias a la conexión directa
  • Reducción de los costes de mantenimiento 
  • Eliminación de períodos de inactividad no planificados
desde 1.545,12 EUR/uni.
43 referencias en stock, de las cuales:
10 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto

i.Sense CF.Q: sistema inteligente de monitorización de la calidad del cable

  • Eliminación de los tiempos de inactividad no programados del sistema por fallos en los cables al utilizar los cables chainflex® fuera de las condiciones de garantía de chainflex®.
  • Detección en una fase temprana la tensión mecánica de los cables chainflex® en condiciones de funcionamiento extremas.
  • Planificación con antelación de los trabajos de mantenimiento de forma económica

smart plastics Accessories - Separators for EC.B

  • Provides secure guidance for the EC.B cable
  • Secure stability, even with thick cables and hoses
desde 0,97 EUR/uni.
20 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 4 días laborables
10 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

i.Sense EC.P: sistema inteligente para la detección de las fuerzas de empuje y tracción de la cadena portacables

  • El EC.P (EC = e-chain® P = pull force) se monta en el extremo móvil o el brazo flotante de arrastre de la cadena portacables,
  • donde mide las fuerzas de tracción que actúan sobre la cadena portacables.
  • Si se superan los umbrales de fuerza, el sensor informa del suceso y, si es necesario, desconecta  el sistema para evitar daños costosos en el mismo. 
desde 3.326,68 EUR/uni.
Ir a la página de producto
Nuevo

i.Sense EC.B: sistema inteligente de monitorización para detectar la rotura de la cadena portacables

  • El módulo EC.B (EC = cadena portacables B = detección de roturas) detecta roturas en los eslabones
  • Se pasa un cable a través de la cadena portacables que registra cada cambio de longitud y lo comunica al sensor EC.B
  • Apagado del sistema en caso de rotura de la cadena para evitar daños posteriores
  • Toda la información se almacena en una tarjeta SD para su análisis. 
desde 3.938,87 EUR/uni.
Ir a la página de producto

smart plastics Accessories - Cable entry separator for EC.B

Is used in conjunction with the sensor unit IS.EC.B.SU.04.BETA (from 35 metres chain length).
Serves to safely guide the EC.B rope
a petición
3 referencias en stock, de las cuales:
3 referencias con salida desde 8 semanas
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h