Motores de husillo

Los actuadores lineales de husillo son una combinación de motor paso a paso con eje hueco, husillo y tuerca. La ventaja de este diseño es que puede absorber grandes fuerzas axiales que los motores paso a paso convencionales no pueden soportar. Para los husillos se puede utilizar una amplia gama de productos, que incluye, por ejemplo, husillos de paso largo, trapezoidales y métricos, así como diversos metales. 

Asimismo, es posible configurar la longitud del husillo y la tuerca del husillo (tuerca del husillo con brida) disponibles desde stock. Para el motor, los tamaños de brida NEMA 11, 17 y 23 - 28mm, 42mm y 56mm están disponibles en la tienda online. Opcionalmente, se puede añadir un codificador a cualquier tamaño de instalación.

Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h