Rodamientos axiales de bolas

Comparados con los fabricados en metal, los rodamientos axiales plásticos de bolas son hasta un 40 % más económicos y un 60 % más ligeros. Sin embargo, esta no es la única ventaja. Los rodamientos plásticos de bolas, disponibles con las bolas en vidrio o acero inoxidable, permiten un funcionamiento más eficiente y duradero. Son robustos, resistentes a la corrosión, a diferentes entornos y a temperaturas comprendidas entre -40 °C y 80 °C.

Además, garantizan un funcionamiento libre de mantenimiento, de baja fricción, silenciosos, higiénicos y sin necesidad de ningún lubricante.

En resumen, los rodamientos axiales de bolas xiros® están tecnológicamente muy por delante de los rodamientos metálicos en muchos aspectos.

Cantidad de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h