Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

7º eje para brazos robóticos

Número de productos: 7

drylin® 7º eje para robots Universal Robots

  • Puede cuadriplicar el área de trabajo del robot
  • Longitud de carrera: hasta {N1} mm
  • Integración opcional en la plataforma UR CAP
desde 2.471,87 EUR/uni.
6 referencias en stock, de las cuales:
5 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

7.º eje para robots Universal Robots de hasta 0,6 m/s

Información del producto
  • Hasta 4 veces más espacio de trabajo para robots
  • Recorridos hasta 3.000 mm, más opciones a petición
  • Precisión de repetición ± 0,3 mm
  • Velocidad de hasta 0,6 m/s
  • Cinemática controlable mediante UR Cap
  • Adecuado para Universal Robots: UR3(e), UR5(e), UR10(e), UR16(e)

Opcionalmente disponible
desde 2.721,76 EUR/uni.
6 referencias en stock, de las cuales:
3 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

drylin® 7º eje para EPSON

  • Compatible con los robots EPSON SCARA T3, EPSON SCARA T6 y EPSON ProSix VT6-901S (con el correspondiente patrón de agujeros disponible)
  • Longitudes de carrera: hasta 3000 mm
  • Motor: motor paso a paso NEMA 23XL con reductor 5:1
  • Puede integrarse en la interfaz de programación de EPSON
desde 2.632,59 EUR/uni.
Ir a la página de producto

7th axis for ReBeL (igus Robot Control Version)

Product information
  • Up to 4x more work space for your robot is child's play
  • Simply add it as an external axis in the igus Robot Control and start
  • Lifting paths up to 3000 mm, other strokes on request
  • Repeatability ± 1.5 mm
  • Speed up to 0.3 m/s
  • Suitable for igus ReBeL 4, 5 & 6DOF
desde 11.401,40 EUR/uni.
6 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

drylin® 7º eje para robolink DP

  • Puede cuadriplicar el área de trabajo del robot
  • Longitud de carrera: hasta {N1} mm
  • La cinemática se puede controlar a través de la función del 7º eje en el software igus robot control
  • Recorrido: 3.000 mm (estándar), otras longitudes a petición
  • Disponible opcionalmente como 7º eje para robolink DCi. Solicítelo aquí: Servicio de «Low Cost Automation»
desde 2.672,35 EUR/uni.
6 referencias en stock, de las cuales:
3 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

7.º eje para ReBeL y otros robots

Información del producto
  • Hasta 4 veces más espacio de trabajo para los robots
  • Recorridos hasta 3.000 mm, más longitudes a petición
  • Repetibilidad ± 0,3 mm
  • Velocidad hasta 0,3 m/s
  • La cinemática puede controlarse mediante E/S digitales
  • Compatible con robolink de igus, Epson, Universal Robot, Omron, Franka Emika, Doosan, Kawasaki, ABB, Fanuc, Kuka, etc.

Disponible opcionalmente
desde 2.471,87 EUR/uni.
6 referencias en stock, de las cuales:
6 referencias con salida desde 2-3 semanas.
Ir a la página de producto

7th axis for ReBeL (DIO Version)

Product information
  • Up to 4x more working space for robots
  • Strokes up to 3000 mm, further strokes on request
  • Repeatability ± 0,3 mm
  • Speed up to 0,3 m/s
  • Kinematics will be controlled via digital I/Os
  • Suitable for igus ReBeL

Optionally available
desde 3.082,13 EUR/uni.
6 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h