Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Manipulador cartesiano de 3 ejes

Un robot lineal de 3 ejes o robot cartesiano XYZ es un tipo específico de robot para automatización industrial que realiza un movimiento lineal similar a una estructura cartesiana. En este tipo de robots, los movimientos de los carros en cada eje son controlados por motores paso a paso que permiten el movimiento en direcciones X, Y, Z. Este tipo de robot es comúnmente utilizado en aplicaciones de pick and place y ensamblaje automatizado.

Para los robots cartesianos de 3 ejes de igus, los movimientos se programan fácilmente con el software de control de robots IRC.

Número de productos: 8

drylin E robot de pórtico | Área de trabajo de 500 x 500 x 100 mm

  • Cargas de hasta 2,5 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,8 mm
  • Velocidades de hasta 0,5 m/s
desde 3.085,08 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Robot cartesiano de tres ejes | DLE-RG-0014 | Espacio de trabajo 500 x 500 x 200 mm

Información del producto
  • Carga útil: hasta 10 kg
  • Espacio de trabajo: 500 x 500 x 200 mm
  • Grados de libertad: 3
  • Velocidad de los ejes X e Y: hasta 1 m/s
  • Velocidad máx. del eje Z (eje del husillo): 20 mm/s
  • Repetibilidad: ± 0,5 mm

Disponible opcionalmente
desde 5.968,53 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

Robot cartesiano de tres ejes | DLE-RG-0004 | Espacio de trabajo 2000 x 2000 x 1000 mm

Información del producto
  • Carga útil: hasta 10 kg
  • Área de trabajo: 2.000 x 2.000 x 1.000 mm
  • Grados de libertad: 3
  • Velocidad: hasta 0,5 m/s
  • Repetibilidad: ± 0,5 mm

Disponible opcionalmente
desde 10.007,12 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

Robot cartesiano de tres ejes | DEL-RG-0012| Espacio de trabajo 800 x 800 x 500 mm

Información del producto
  • Carga útil: hasta 5 kg
  • Espacio de trabajo: 800 x 800 x 500 mm
  • Grados de libertad: 3
  • Velocidad: hasta 1 m/s
  • Repetibilidad: ± 0,5 mm

Disponible opcionalmente
desde 5.427,79 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

drylin E robot de pórtico | Área de trabajo de 400 x 400 x 150 mm

  • Cargas de hasta 2,5 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,8 mm
  • Velocidades de hasta 0,5 m/s
desde 2.922,62 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

drylin E robot de pórtico | Área de trabajo de 800 x 800 x 500 mm

  • Cargas de hasta 5,0 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 1,0 mm
  • Velocidades de hasta 0,5 m/s
desde 6.173,40 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Room gantry | DLE-RG-0004 | up to 1 m/s | Work space 2000 x 2000 x 1000 mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 2000 x 2000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 1.0 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
desde 8.418,09 EUR/uni.
Ir a la página de producto
Nuevo

Room gantry | DLE-RG-0012 | up to 1 m/s | working area 1500 x 1500 x 750 mm

Product information
  • Payload up to 5.0 kg
  • Working area 1500 x 1500 x 750 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 1.0 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
Optionally available

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h