Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Manipulador cartesiano de 2 ejes

En muchos procesos de automatización industrial, el uso de robots cartesianos de dos ejes es una solución suficiente para los movimientos que se requieren. Los dos ejes pueden accionarse con correa, husillo o cremallera.

El funcionamiento de un robot cartesiano XY o de dos ejes es similar al de un robot cartesiano de tres ejes, con la diferencia de que solo puede mover su herramienta en dos direcciones. Los dos ejes se colocan en posición perpendicular entre sí.

Número de productos: 8

drylin E robot de pórtico | Área de trabajo de 500 x 100 mm

  • Cargas de hasta 2,5 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,2 mm
  • Velocidades de hasta 0,5 m/s
desde 1.623,13 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Robot cartesiano | DLE-LG-0010 | Espacio de trabajo: 500 x 150 mm

Información del producto
  • Carga útil: hasta 2,5 kg
  • Espacio de trabajo: 500 x 150 mm
  • Grados de libertad: 2
  • Velocidad: hasta 1 m/s
  • Repetibilidad: ± 0,5 mm

Disponible opcionalmente
desde 1.853,93 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Robot cartesiano| DLE-LG-0012 | Espacio de trabajo de 1.000 x 400 mm

Información del producto
  • Carga útil: 5,0 kg
  • Espacio de trabajo: 1.000 x 400 mm
  • Grados de libertad: 2
  • Velocidad: hasta 1 m/s
  • Repetibilidad: ± 0,5 mm

Disponible opcionalmente
desde 3.003,81 EUR/uni.
Ir a la página de producto

drylin E robot de pórtico | Área de trabajo de 800 x 500 mm

  • Cargas de hasta 5 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,3 mm
  • Velocidades de hasta 1 m/s
desde 3.411,62 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Robot cartesiano de 2 ejes | DLE-LG-0013 |Espacio de trabajo de 2.500 x 500 mm

Información del producto
  • Espacio de trabajo: 2.500 x 750 mm
  • Carga nominal: hasta 5 kg
  • Velocidad: hasta 1 m/s
  • Repetibilidad: ± 0,5 mm

Disponible opcionalmente
desde 3.673,91 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

Robot cartesiano de 2 ejes | DLE-LG-0009 |Espacio de trabajo de 1.000 x 750 mm

Información del producto
  • Carga útil: hasta 5 kg por eje Z
  • Espacio de trabajo: 1.000 x 750 mm
  • Grados de libertad: 2 + recorrido adicional del eje Z
  • Velocidad: hasta 1 m/s
  • Repetibilidad: ± 0,5 mm

Disponible opcionalmente
desde 9.233,51 EUR/uni.
Ir a la página de producto
Nuevo

Line gantry | DLE-LG-0004 | up to 1 m/s | working area 2000 x 1000 mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 2000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 1.0 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
Optionally available
Nuevo

Line gantry | DLE-LG-0002-ED | up to 1 m/s | working area 1500 x 750 mm

Product information
  • Payload up to 5.0 kg
  • Working area expandable up to 3000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 1.0 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
Optionally available

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h