Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Pórtico plano en H

Número de productos: 8

Robot cartesiano plano en H |DLE-FG-0005 | Espacio de trabajo de 1.000 x 500 mm

Información del producto
  • Carga útil: hasta 15 kg
  • Espacio de trabajo: 1.000 x 500 mm
  • Grados de libertad: 2
  • Velocidad: hasta 1,5 m/s
  • Repetibilidad: ±0,5 mm

Disponible opcionalmente
desde 2.717,95 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Robot de pórtico plano en H drylin E | Área de trabajo de 300 x 300 mm | Versión con encoder

  • Cargas de hasta 8,0 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,5 mm
  • Velocidades de hasta 1,5 m/s
desde 2.110,50 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Robot de pórtico plano en H drylin E | Área de trabajo de300 x 300 mm | Versión de cable trenzado

  • Cargas de hasta 8,0 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,5 mm
  • Velocidades de hasta 1,5 m/s
desde 1.623,13 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Robot de pórtico plano en H drylin E | Área de trabajo de 500 x 500 mm

  • Cargas de hasta 8,0 [kg]
  • Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,5 mm
  • Velocidades de hasta 1,5 m/s
desde 1.460,50 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto

Robot cartesiano plano en H | DLE-FG-0006 | Espacio de trabajo de 650 x 650 mm

Información del producto
  • Espacio de trabajo: 650 x 650 mm
  • Carga útil: hasta 10 kg
  • Repetibilidad: ±0,5 mm
  • Velocidad: hasta 1 m/s
  • Sensores de proximidad y cables de conexión incluidos

Disponible opcionalmente
desde 3.646,78 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Robot cartesiano plano en H |DLE-FG-0004 | Espacio de trabajo de 800 x 400 mm

Información del producto
  • Carga útil: hasta 15 kg
  • Espacio de trabajo: 800 x 400 mm
  • Grados de libertad: 2
  • Velocidad: hasta 1,5 m/s
  • Repetibilidad: ±0,5 mm
  • Sensores de proximidad y cables de conexión incluidos

Disponible opcionalmente
desde 3.309,65 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 3 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

Stainless steel flat linear gantry | DLE-FG-0014 | Working area 1,000 x 1,000 mm

Product information
  • Payload up to 8.0 kg
  • Working area 1000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.8 mm
Optionally available
Nuevo

Flat linear robot | DLE-FG-0006-EC | up to 1 m/s | working area 1500 x 1500 mm

Product information
  • Payload up to 15.0 kg
  • Working area 1500 x 1500mm, expandable up to 3000 x 3000 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 1.0 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
Optionally available

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h