Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Novedades en ingeniería 2024

e-spool® theatre de 10 m y accesorios

Desarrollado para su uso en teatros y escenarios de acuerdo con la normativa DIN EN 17206 y el principio DGUV 315-390. Desde el año pasado, se ha convertido en una norma indispensable en la tecnología teatral y escénica. Otro tamaño más compacto con un recorrido de 10 m y los nuevos accesorios opcionales (trinquete, freno y soportes de conexión para instalación en techo) completan ahora la gama de productos. La longitud extendida de la cadena puede posicionarse individualmente utilizando el trinquete, el freno garantiza un enrollado controlado y los soportes de conexión facilitan la instalación bajo la estructura del cliente.
 
Más información
e-spool theatre

Vista previa del sistema económico en zigzag

Cadena portacables zigzag económica

Ligera y económica

Todas las ventajas de una cadena portacables con un nuevo concepto de guiado para recorridos de hasta 10 m. El sistema ha sido diseñado para su uso en varios soportes de eje y se basa en la norma DIN EN 17206 y en la directiva DGUV 315-390. Tiene una longitud de 2,16 m y está disponible con cadenas de diferentes anchuras interiores, que van desde 75 hasta 150 mm.
  • El peso es menos de la mitad que el enrollador zig-zag estándar, lo que permite una mayor carga útil
  • Precio reducido hasta un 50% en comparación con el sistema en zigzag estándar
  • Menor fuerza de accionamiento necesaria gracias a la reducción de peso
  • Cadenas portacables de plástico silenciosas
Página del producto

Módulo giratorio de acero ligero SRM-L

Rotación simple y fiable

Un carril de guiado estandarizado para varias anchuras de cadena y preparado para la supervisión de la posición final de smart plastics

Dimensiones [en mm]
Diámetro exterior: 600
Diámetro interior: 300
Altura del sistema: de 75 a 165
 
Más información
SRM-L

e-spool microphone stereo

e-spool® microphone y e-spool® microphone stereo

El enrollador de cable de micrófono motorizado resuelve un problema importante en la tecnología escénica, ya que su compacidad y bajo peso permiten utilizarlo en una amplia gama de aplicaciones. El uso de una twisterband de igus elimina la necesidad de un anillo colector. La transmisión ininterrumpida del sonido puede garantizarse con un cable extensible de 30 m. El e-spool microphone stereo permite guiar dos cables en paralelo para poder conectar dos micrófonos. Ambos sistemas se suministran completos con motor y unidad de control, y el e-spool® microphone stereo incluye un riel para dos micrófonos.
 
Ir a los productos

Soporte de montaje para e-loop®

Con los nuevos soportes de montaje, el e-loop® se convierte en un sistema de suministro de energía listo para conectarse a equipos de perforación terrestre. Los soportes estandarizados para conectar fácilmente el extremo móvil y el extremo fijo del e-loop® ELP.300 a modelos estándar de top drive completan la gama de productos e-loop®. 
 
Más información
Soporte para e-loop

Placas de soporte inteligentes

Placas de soporte inteligentes / brazo flotante de arrastre

El nuevo estándar de igus® para placas de soporte y brazos flotantes de arrastre con idéntico patrón de orificios y la misma altura de fijación para una conexión aún más fácil de instalar del sistema de cadena portacables® al extremo móvil. El sistema se suministra con un soporte integrado para sistemas de alivio de tensión y puede equiparse con el sensor de monitorización de las fuerzas de empuje y tracción EC.P.
 
Más información

Configurador online igus® Rotation Module (iRM)

En ocasiones, los productos estándar no caben en el espacio disponible y hay que diseñar minuciosamente un suministro de energía giratorio a medida. El nuevo configurador de módulos rotatorios permite configurar fácilmente el sistema de suministro de energía rotatorio perfecto para su aplicación en sólo unos segundos. Con un diámetro exterior de 200 mm a 2.500 mm, recibirá un sistema del tamaño que prefiera, el cual podrá solicitar online de inmediato. 
 
Más información
Configurador iRM

TRM

Estudio de diseño: módulo giratorio triflex® TRM

Con cinco cadenas triflex® instaladas, el nuevo TRM ofrece espacio para una gran variedad de cables. El diseño compacto (diámetro exterior de 1.300 mm, altura inferior a 1 m) permite realizar con seguridad un ángulo de giro de 1.800°.
 
Más información

Novedades 2023

e-spool® para teatros de 10 y 15 m

Sistema de cadena portacables e-spool® para teatros y escenarios

Descubra el sistema de cadenas portacables para teatros y escenarios, conforme a la norma DIN EN 17206 y al principio DGUV 315-390. El e-spool® es un sistema de guiado de cables con retracción automática por resorte. La nueva cadena portacables optimizada para la tracción utiliza un resorte de retorno integrado para garantizar que la energía se guíe siempre a la longitud y tensión adecuadas. El sistema twisterband conecta el enrollador al travesaño del extremo del eje, que actúa como interfaz con los cables fijos.
  • Guiado seguro y fiable de diferentes tipos y tamaños de cables en un solo sistema
  • Precio reducido hasta en un 50% en comparación con las soluciones anteriores de e-spool®
  • Según la norma DIN EN 17206 y la directiva DGUV 315-390
  • Proceso de fabricación optimizado mediante piezas estandarizadas
  • Control de la fuerza del muelle/sensor de rotación (opcional)
Dimensiones [en mm]
Altura: 1.050
Anchura: 950
Profundidad: 950
 
Página del producto

Sistema zigzag completo

Hasta 15 metros de altura en el soporte del extremo del eje

El nuevo estándar en la industria de la tecnología teatral y escénica se caracteriza por un peso muy reducido, un diseño modular y longitudes de recorrido de 5 a 15 metros. El nuevo sistema se completa con fijaciones para las estructuras truss, una placa de soporte en el extremo móvil y un pack de seguridad opcional que puede solicitarse con conformidad con la norma DIN EN 17206 y la directiva DGUV 315-390.
  • Precio reducido hasta un 30% en comparación con el diseño anterior
  • Ahorro de hasta el 20%
  • Sistema modular y de bajo mantenimiento
Dimensiones [en mm]
Longitud: 2.000
Anchura: 410
Altura: de 620 a 1.350
 
Descubra los kits completos

Diseño preliminar: módulo rotatorio de plástico PRM-V

Para instalaciones verticales

Suministro fiable de energía rotatorio para instalación vertical con elementos de guiado adicionales, para absorber la aceleración lateral y posición final fija de libre elección:
  • Módulo rotatorio de polímero PRM-V con diámetros exteriores de hasta 500 mm
  • Solución fiable para aplicaciones verticales
  • Integración de todos los tipos de cables en un sistema
  • Sin contactos deslizantes
  • Ahorro de costes de hasta un 50% gracias al nuevo estándar: no es necesario realizar pruebas ni proyectos complejos de ingeniería
  • Sistemas diseñados y probados para la conservación de recursos
  • Diseño que ahorra material y optimiza la producción
Solicite una oferta del producto

Suministro de energía rotatorio vertical SRM-V

Diseño preliminar: módulo rotatorio de acero SRM-V

Para instalaciones verticales

Suministro de energía rotatorio fiable para montaje vertical con elementos de guiado adicionales (travesaños magnéticos magsnap/guidelok)
  • SRM-VM1000 con imanes magnéticos para diámetros exteriores de hasta 1 m
  • SRM-VG2000 con travesaños guidelok para diámetros exteriores de hasta 2 m
  • Solución fiable para aplicaciones verticales
  • Integración de todos los tipos de cables en un sistema
  • Sin contactos deslizantes
  • Ahorro de costes de hasta un 50% gracias al nuevo estándar: no es necesario realizar pruebas ni proyectos complejos de ingeniería
  • Sistemas diseñados y probados para la conservación de recursos 
  • Diseño que ahorra material y optimiza la producción
Solicite una oferta del producto