Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Placas de soporte / brazo flotante de arrastre inteligentes

Placas de soporte inteligentes

Una conexión, múltiples posibilidades

El nuevo estándar igus® para placas de soporte y brazos flotantes de arrastre con idéntico patrón de orificios y la misma altura de fijación para una conexión aún más fácil de instalar del sistema de cadena portacables al extremo móvil. El sistema se suministra con un soporte integrado para el sistema de alivio de tensión. El sistema de monitorización de las fuerzas de empuje y tracción i.Sense EC.P puede solicitarse como una opción o incorporarse posteriormente. Este sensor reduce significativamente los costes de inactividad y aumenta continuamente la eficacia general del sistema. Nota: Las piezas suministradas NO son las transparentes que se muestran en la imagen. La cadena portacables, los cables y el carril no están incluidos.
 
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Conexión del extremo móvil segura y fácil de instalar para distancias de desplazamiento de hasta 100 m
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Sin necesidad de modificaciones de diseño ni del extremo móvil al cambiar de placa de soporte a brazo flotante de arrastre
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Muchos años de uso en aplicaciones y pruebas específicas en el laboratorio igus
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Componentes estandarizados, lo que permite una fácil adaptación
Placas de soporte inteligentes
Placas de soporte inteligentes
Placas de soporte inteligentes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h