Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

e-spool® microphone y e-spool® microphone stereo

Sin anillo colector y compacto hasta 30 m de recorrido

El enrollador de cable de micrófono motorizado resuelve un problema importante en la tecnología escénica, ya que su compacidad y bajo peso permiten utilizarlo en una amplia gama de aplicaciones. El uso de una twisterband de igus elimina la necesidad de un anillo colector. La transmisión ininterrumpida del sonido puede garantizarse con un cable extensible de 30 m. El e-spool microphone stereo permite guiar dos cables en paralelo para poder conectar dos micrófonos. Ambos sistemas se suministran completos con motor y unidad de control, y el e-spool® microphone stereo incluye un riel para dos micrófonos.
 
Entorno de uso:
El diseño del enrollador de cable e-spool® microphone está optimizado para su uso en interiores. El sistema debe protegerse de la intemperie para su uso en el exterior.

Detalles técnicos:
Velocidad máx. Aceleración máx.Rangos de temperaturaDiámetro máx. del cableEquipoNo incluido en el suministro
0,5 m/s0,5 m/s20 °C hasta 80 °Cø 8,5 mmCable especial XLR 2x(2x0,14 mm²)CMicrófono, conector

Pruébelo en casa o en la oficina

Pruebe el enrollador e-spool® microphone ahora con el nuevo servicio gratuito de realidad aumentada. Acceda al servicio desde su ordenador y escanee el código QR con su móvil para visualizar el modelo de realidad aumentada. También puede hacer clic directamente en el enlace.
 
Pruebe el servicio de realidad aumentada aquí
Servicio de realidad aumentada

e-spool® microphone
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • La mejor calidad de audio sin interrupciones del cableado ni necesidad de anillo colector 
  • Sin colector, por lo que se elimina cualquier interrupción en el cable
  • Diferentes suministros y diámetros en un solo enrollador
  • Puede adaptarse a los avances tecnológicos gracias a una fácil sustitución de los cables
  • No es necesario realizar tareas manuales en altura
  • Ahorro de espacio, ya que el cable se retrae a la posición inicial
Reducción de costes

Reducción de costes

  • No se necesita ningún dispositivo de transporte adicional para el micrófono
  • Bajo uso de materias primas, ya que no hay colector y menos cobre
  • No hay componentes de cobre adicionales en el sistema (aparte del cobre en el cable).
  • Los puntos de contacto y los contactos deslizantes ya no requieren reemplazo/mantenimiento
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • twisterband probado con éxito como una alternativa de colector en cientos de aplicaciones e-spool®
  • Cumple con los requisitos de DIN EN17206 y DGUV 315-390
  • Sistema diseñado y probado a medida
Reciclaje

Ventaja ecológica

  • Los puntos de contacto y los contactos deslizantes ya no requieren reemplazo/mantenimiento
  • Recicle sus cadenas portacables cuando hayan alcanzado el fin de su vida útil como parte del programa de reciclaje chainge de igus, independientemente de su fabricante. Recibirá un vale.

e-spool® microphone stereo

El e-spool microphone presenta una nueva variante que permite guiar dos cables especiales apantallados. El e-spool microphone stereo ofrece, por tanto, una conexión para dos micrófonos.
 
e-spool® microphone stereo

Otros productos de tecnología escénica

Descubra los sistemas de suministro de energía adecuados para la maquinaria superior e inferior o la tecnología de cojinetes adecuada para la tecnología de iluminación de escenarios y la maquinaria.

Quizá también le interese...

Tienda de cadenas portacables

Tienda de cadenas portacables Una tienda con más de 100.000 productos para aplicaciones autosoportadas, deslizantes, suspendidas y verticales invertidas.

Configurador de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables Montaje fácil de la cadena portacables en pocos pasos.

Reciclaje de cadenas portacables

Programa de reciclaje de cadenas portacables Recicle sus cadenas portacables en lugar de tirarlas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h