Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cable PROFINET: el líder para las aplicaciones en movimiento

PROFINET es un estándar industrial de Ethernet desarrollado por la organización de usuarios PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. que está basado en una arquitectura abierta. Esta tecnología orientada al futuro está representada en todo el mundo por PROFIBUS y PROFINET International (PI). La gama de cables chainflex® ofrece una amplia variedad de cables PROFINET con nueve tipos de cables, todos ellos desarrollados para aplicaciones en movimiento constante en cadenas portacables.
 

Calculador de vida útil

Calculador de vida útil chainflex Cálculo directo online de la vida útil de Profinet.
Herramienta online

Pruebas de Profinet

muestra Profinet cf Solicite una muestra de cable con conector.
Pedir una muestra

Haga su pedido online

Tienda Profinet CF Si ya sabe qué necesita, solicítelo en la tienda online.
Tienda online


¿Qué es PROFINET y cómo funciona?

Transporte fiable de datos en tiempo real

PROFINET es el acrónimo de Process Field Network (red de campo de procesos) y, como todos los estándares industriales de Ethernet industrial, emplea TCP/IP y otros estándares de tecnología de la información para garantizar un funcionamiento sin problemas en la automatización de la producción y los procesos. Básicamente, Profinet se integra con el estándar de Ethernet Industrial del mismo modo que otros sistemas de bus como Sercos, EtherCat o CC-Link IE. La ventaja de este tipo de red, además de su capacidad de transmisión en tiempo real, es su estructura modular, que permite al usuario elegir la funcionalidad de forma rápida y sencilla. Esto permite configurar el tipo de intercambio cíclico de datos para todos los dispositivos/equipos PROFINET, cumplir los requisitos de velocidad cada vez mayores y establecer numerosas opciones de diagnóstico en tiempo real. Además, una característica clave es la capacidad de integrar directamente otros buses de campo a través de una interfaz PROFINET.

Existen dos tipos de Profinet: PROFINET IO (Input Output) para conectar un dispositivo descentralizado a un controlador, y PROFINET CBA (Component Based Automation). PROFINET CBA se utiliza para la comunicación basada en componentes a través de TCP/IP y la comunicación en tiempo real en diseños de plantas modulares. Por este motivo, las redes PROFINET se denominan a menudo IO-Controllers (controladores) e IO-Devices (dispositivos).
 
Básicos

animación buscador de cable

Introduzca sus criterios, seleccione y añada al listado. Así funciona el buscador de cables chainflex, la forma más rápida de encontrar el cable que está buscando.

 
guía selección cable flexible

Si lo que quiere es aprender a seleccionar un cable que no falle, esta es su guía. 12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.

muestra cables flexibles

¿Aún no conoce los cables chainflex? No solo son los únicos cables con hasta 36 meses de garantía, seleccionamos cada producto para usted en base a su estimación de duración. Garantizamos la mayor vida útil.

Aplicación

¿Dónde se utiliza PROFINET IO?

PROFINET IO: sistemas de comunicación industrial y áreas de aplicación

PROFINET IO se utiliza principalmente para el intercambio de datos en la ingeniería mecánica, la tecnología de accionamiento y producción. Este estándar abierto de Ethernet industrial también puede encontrarse en infraestructuras y edificios industriales.

Existen cables con especificaciones especiales para distintos ámbitos de uso y funciones. Al igual que ocurre con PROFIBUS y EtherCAT, los cables para máquinas y equipos suelen emplearse también para instalaciones o cableado fijos, por lo que tienen un conductor rígido o una estructura de siete hilos.

Sin embargo, para aplicaciones en movimiento, especialmente en cadenas portacables, es necesario utilizar cables de bus con conductores de dieciocho hilos. También es necesario utilizar una estructura de cable adecuada a las aplicaciones de las cadenas portacables para que la transmisión de datos de los distintos módulos de bus siga estando garantizada incluso después de muchos años. Por este motivo, los cables PROFINET chainflex® se han hecho tan populares, sobre todo para dispositivos y máquinas como robots, máquinas de embalaje, máquinas de producción y máquinas herramienta.
 

¿Qué cable es adecuado para su aplicación Ethernet?

Cables chainflex® para la conexión de varios sistemas de bus de campo

igus® le ofrece una selección de nueve calidades de cable diseñadas para adaptarse a sus requisitos y al entorno de la aplicación. Las distintas series de cables de bus tienen diferentes estructuras y revestimientos de varios materiales, como PVC, PUR o TPE. Esto significa que puede elegir el cable con la vida útil más larga para su sistema de automatización, sea cual sea su aplicación. Sin embargo, la competencia de igus® no se limita al uso sostenible y flexible de los productos. La empresa también se centra en la rápida instalación de procesos eficientes y ágiles. Confíe en nuestra oferta de mejor relación calidad-precio y utilice nuestro comparador de precios para apoyar su elección .

Todos los cables PROFINET forman parte de la gama chainflex®, cables sujetos a los mismos rigurosos estándares de calidad. No importa si se trata de un cable económico de la serie CF888 o de un cable para las más altas exigencias y los radios de curvatura más pequeños, como el CFBUS.LB. Por este motivo, igus® ofrece una garantía funcional de 36 meses para todos los cables chainflex®, con una vida útil de hasta 10 millones de ciclos para los cables de bus.

Para sistemas de automatización e ingeniería totalmente integrados, igus® también ofrece sus cables readycable®, confeccionados a partir de componentes fabricados por igus®. Todos los cables PROFINET pueden suministrarse confeccionados o sin confeccionar. Dispone de una amplia gama de conectores industriales, ya sea conectores estándar M12 inyectados (con codificación D) o confeccionados in situ como conectores RJ45 . Todos estos son elementos le permiten implementar directamente su solución de Industria 4.0 directamente, dado que PROFINET se utiliza de serie en muchos sistemas de control de Siemens, Allen Bradley, Bosch, etc.
Básicos

Por qué nuestros clientes nos recomiendan

Ejemplos de aplicaciones con chainflex®


Cable de bus

Cables de bus chainflex®

Gama completa de cables con USB, Profibus, CC-Link, etc. para su uso en cadenas portacables.
Garantía

Garantía chainflex®

chainflex® dura. 4 años de garantía. Todo sobre la garantía chainflex única en el mercado. 
readycable®

Cables confeccionados

Diseñados para su uso en cadenas portacables. Varios tipos de cables con diferentes aprobaciones y certificados de conformidad.
ECS

Cadenas portacables

Cadenas portacables de larga duración: un guiado seguro de los cables gracias a los muchos años de experiencia del fabricante de cadenas portacables igus.


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h