Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Los cojinetes con brida y cojinetes de inserción partidos ofrecen una solución innovadora en el ámbito de montaje, minimizando los tiempos de inactividad. Para sustituir los rodamientos de una pieza tras su desgaste, pueden ser necesarias enormes medidas de conversión, dependiendo de la accesibilidad. Con la gama de soluciones partidas de igubal, esto ya es cosa del pasado. Los cojinetes pueden montarse y desmontarse directamente en el eje sin necesidad de retirar otros elementos de la máquina. Su funcionamiento sin lubricación hace que no requieran mantenimiento.
Los nuevos anillos de fijación plásticos permiten asegurar los ejes de manera segura, sin riesgo de corrosión ni necesidad de mantenimiento. Preensamblados y equipados con tornillos y tuercas cautivos de acero inoxidable, permiten un bloqueo fiable y rápido. Estos anillos de fijación también están disponibles en versión partida.
Bielas de longitud variable con tubo de latón: la elección inteligente para aplicaciones personalizadas. Nuestras nuevas bielas ofrecen una solución flexible para diferentes requisitos. En lugar del acero galvanizado convencional, ahora utilizamos tubos de latón, una opción más económica. Las bielas están disponibles en seis versiones diferentes y permiten tamaños personalizados.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h