Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Todas las novedades 2024 en motores drylin

Sistema de control de motores drylin E D1 con PROFINET

Integración sencilla con los sistemas de control de Siemens

drylin® E D1 PROFINET
Mejora tecnológica:
  • Compatible con muchos sistemas de control de automatización con PROFINET
Reducción de costes:
  • Integración rápida gracias al sistema de control de motores D1 certificado
Testado en el laboratorio de igus®:
  • D1 compatible con PROFINET, con una cuota de mercado del 18%
Ventaja ecológica:
  • Los D1 más antiguos pueden actualizarse a PROFINET con una actualización de firmware gratuita
Más información

Unidades de control drylin E para el sistema de control de motores D1

Introducción fácil a la automatización

unidades de control
Mejora tecnológica:
  • Funcionamiento sencillo de los procesos de automatización
Reducción de costes:
  • Puesta en servicio rápida gracias a la interacción entre las unidades D1 y de control
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Ahorro de un 80% de tiempo gracias a las unidades de control prefabricadas
Ventaja ecológica:
  • Reutilizable y duradero
Más información

Motores paso a paso con husillo drylin® E en tamaño NEMA8

... pequeño y fuerte ...

Motores paso a paso con husillo
Mejora tecnológica:
  • Solución de accionamiento que ahorra espacio con una brida de sólo 20 mm
Reducción de costes:
  • Reducción de los costes gracias a su menor tamaño y su ligereza
Testado en el laboratorio de igus®:
  • 30% más de espacio de instalación en comparación con NEMA 11
Ventaja ecológica:
  • Marcado CE de acuerdo a RoHS
Más información

Motores paso a paso drylin E con encoder IP65

Precisos y con protección

motores paso a paso ip 65
Mejora tecnológica:
  • Serie de motores paso a paso con encoder para entornos húmedos de 0,5 - 5,9 Nm
Reducción de costes:
  • Cable de conexión de 1 m y conectores Molex económicos disponibles
Testado en el laboratorio de igus®:
  • 12% más de longitud total en comparación con NEMA 17 con conector métrico
Ventaja ecológica:
  • Marcado CE de acuerdo a RoHS
Más información

Actuador lineal doble drylin E con motores paso a paso

Compactos y resistentes

Actuador lineal doble
Mejora tecnológica:
  • Solución de accionamiento que ahorra espacio con gran absorción de par
  • Disponible en cuatro tamaños
Reducción de costes:
  • Ejes dobles predefinidos
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Un 50% más de espacio en comparación con el motor montado externamente
Ventaja ecológica:
  • También disponible con elementos deslizantes de sustitución para una mayor vida útil
Más información

Más novedades en motores | 2023

Motores paso a paso drylin® E con doble eje

... dos motores en uno...

Motor paso a paso drylin® E con doble eje
Mejora tecnológica:
  • Ahorro de espacio gracias a cuatro motores paso a paso con doble eje
Reducción de costes:
  • Reducción de costes gracias al diseño compacto del motor paso a paso con doble eje
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Motores paso a paso de 0,5 Nm a 5,9 Nm
Ventaja ecológica:
  • Sin desgaste ni necesidad de mantenimiento
Más información

Cables de conexión drylin® económicos y con clip

... cables para motores EC/BLDC ...

Cables de motor drylin® E
Mejora tecnológica:
  • 12 cables para 12 motores EC/BLDC
Reducción de costes:
  • Apto para motores EC y BLDC de igus
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Retardantes de llama y sin siliconas
Ventaja ecológica:
  • Para aplicaciones muy exigentes
Más información

Soporte de clip drylin® E para armario eléctrico

... para resistencias de freno y controladores de motores...

Soportes drylin® E
Mejora tecnológica:
  • Tres soportes para 12 controladores de motor paso a paso
  • Dos soportes para 4 resistencias de freno
Reducción de costes:
  • Soporte para motores paso a paso compatibles con igus D7, D8 y D9
  • Soporte para resistencias de freno apto para todos los productos igus de la categoría
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Extremadamente ligero: el soporte para controladores de motor paso a paso pesa 145 g, y el soporte para resistencias de freno, sólo 180 g
Ventaja ecológica:
  • Libre de lubricación y mantenimiento
Más información

Motores paso a paso con husillo drylin® E en tamaño NEMA14

... motores compactos para espacios reducidos...

Motores paso a paso de husillo drylin® E en tamaño NEMA14
Mejora tecnológica:
  • Un tamaño de instalación, dos longitudes y cuatro tipos de motor con y sin encoder angular
Reducción de costes:
  • Compatible con husillos y sistemas de control igus®
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Ocupa un 15% menos de espacio que los motores paso a paso NEMA17
Ventaja ecológica:
  • Sin necesidad de mantenimiento y hasta 20.000 horas de funcionamiento
Descubrir en la tienda online

Motores paso a paso con husillo drylin® E con encoder y freno

... movimientos giratorios precisos...

Motores paso a paso de eje drylin® E con encoder y freno
Mejora tecnológica:
  • 10 motores para todo tipo de aplicaciones
Reducción de costes:
  • Compatible con sistemas de control igus
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Par de retención de 0,03 Nm a 12 Nm
Ventaja ecológica:
  • Sin necesidad de mantenimiento y con aprobación CE (EMC)
Descubrir en la tienda online

Motores drylin® E con conector Molex

... conexión rápida y segura...

Motores drylin® E con conectores Molex
Mejora tecnológica:
  • Conectores Molex estándar para una instalación rápida y segura
Reducción de costes:
  • Reducción de los costes de instalación gracias a las conexiones integradas
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Instalación un 95% más rápida que la conexión por soldadura o tornillo
Ventaja ecológica:
  • Resistente al desgaste y sin necesidad de mantenimiento
Descubrir en la tienda online

Fuente de alimentación drylin® E para automatización

... energía para cada movimiento...

Fuente de alimentación para la automatización
Mejora tecnológica:
  • Ocho suministros de voltaje diferentes para cada aplicación
Reducción de costes:
  • Compatible con sistemas de control y motores igus
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Rango de voltaje 24-48 V y corrientes 2,5-20 A
Ventaja ecológica:
  • Libre de mantenimiento
Más información

Experiencia drylin E y programas de muestra

... rápida puesta en marcha...

Novedades en drylin® E: Experiencia dryve y programas de muestra
Mejora tecnológica:
  • Integración funcional del software a través de programas de muestra
  • Presentación, explicación y demostración del sistema de control de motor correspondiente
Reducción de costes:
  • Reducción de los costes de puesta en marcha mediante servicios online
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Ahorro de un 50% en tiempo gracias a vídeos con las preguntas más frecuentes y una puesta en marcha un 90% más rápida
Ventaja ecológica:
  • Herramienta digital online y sin contenido en papel
Más información

Actualización del firmware para drylin® E D1

... ampliación funcional...

Actualización del firmware para D1
Mejora tecnológica:
  • 11 Mejoras/funciones para la automatización
Reducción de costes:
  • Actualización gratuita apta para cualquier D1
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Puesta en marcha más rápida gracias a los consejos de la interfaz gráfica de usuario
Ventaja ecológica:
  • Producto digital de uso múltiple e ilimitado
Más información

Tienda online de motores

Tienda de motores Solicite motores paso a paso, motores CC, motores EC/BLDC, así como sistemas de control, reductores y mucho más directamente online.
 
Ir a la tienda online

Buscador de motores eléctricos

Buscador de motores eléctricos

Encuentre el motor adecuado para su aplicación: solo tiene que introducir sus requisitos y recibirá sugerencias acordes a sus necesidades.

Acceder al configurador

Solicite una oferta del producto

Consultas sobre las novedades en motores ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestras últimas novedades o necesita hacer una consulta? No dude en escribirnos.
 
Envíe su consulta

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h