Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Know-How de chainflex®


¡Le presentamos todo nuestro know-how resumido! Hemos reunido conocimientos, detalles de nuestros productos y las experiencias de nuestros clientes. Forme su propia opinión sobre nuestros productos y descubra todo lo que necesita para su cable para movimiento.

animación buscador de cable

Introduzca sus criterios, seleccione y añada al listado. Así funciona el buscador de cables chainflex, la forma más rápida de encontrar el cable que está buscando.

 
guía selección cable flexible

Si lo que quiere es aprender a seleccionar un cable que no falle, esta es su guía. 12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.

muestra cables flexibles

¿Aún no conoce los cables chainflex? No solo son los únicos cables con hasta 4 años de garantía, seleccionamos cada producto para usted en base a su estimación de duración. Garantizamos la mayor vida útil.

Wiki de chainflex®


El resumen de toda experiencia en cables chainflex. Descubra las especificaciones técnicas y mecánicas más relevantes de estos productos. También le mostraremos las características especiales de los cables para movimiento y cómo encontrar la solución de cable ideal para su aplicación.
 

Manipulación de cables flexibles

Especificaciones especiales de los cables

Catálogo online

Estructura del cable ¿Cuál es el proceso de fabricación de un cable flexible y qué lo distingue? Conozca en detalle los componentes de los cables específicos para el movimiento.
  • Estructura del cable
  • Diccionario de defectos
  • Materiales de revestimiento
  • Apantallado
  • Conductores trenzados por grupos
Estructura de los cables
Especificaciones de los cables
También se requieren especificaciones especiales de los cables para una amplia gama de aplicaciones, a fin de garantizar su perfecto funcionamiento. 
  • Cables libres de halógeno
  • Cables resistentes a temperaturas extremas
  • Resistencia química
  • Cables resistentes a los aceites
  • Uso en cadenas portacables
Más información sobre las propiedades especiales
Catálogo chainflex
En nuestro catálogo online encontrará todas las especificaciones técnicas, información detallada sobre cada producto y datos relevantes.
  • Especificaciones técnicas de todos los cables chainflex
  • Gama de cables
  • Todo lo relacionado con la tecnología de accionamiento
  • Información sobre la monitorización del estado
Descargar catálogo online

Ventajas de chainflex®


¿Qué ventajas ofrecen nuestros cables?

  • 30 años de experiencia
  • 4 años de garantía
  • Probado en nuestro laboratorio, con una superficie de 3.800 m², 125 sistemas de prueba y más de 800 pruebas en curso
  • La mayor gama con más de 1.354 tipos de cables para datos, bus, configuraciones híbridas, así como sistemas de control y accionamiento
  • Vida útil calculable y configurable
  • Disponibilidad en stock, a partir de 1 m de longitud en 36 h
  • Cables para una amplia variedad de movimientos, incluyendo movimientos horizontales, verticales, torsiones y altas velocidades 
  • Muestras gratuitas disponibles
  • Reducción del tiempo de desforrado en un 50% gracias a la exclusiva tecnología CFRIP
  • Opcionalmente con control inteligente de la fuerza de tracción gracias a la incorporación de smart plastics en los cables de alta resistencia

Esforzándonos para ser su n.º 1

Ventajas en nuestra tienda online

Cuando los clientes adquieren un cable, a menudo se encuentran con diversos costes que no son detectables fácilmente, como los relacionados con el embalaje, el corte o las cantidades pequeñas, los cuales aumentan el precio del cable de manera significativa. Con el fin de proporcionarle la experiencia de compra más satisfactoria, mantenemos precios transparentes que no ocultan ningún coste adicional.
  • Sin costes por corte
  • Sin costes de embalaje
  • Sin cantidad mínima de pedido (disponible a partir de 1 m)
  • Sin recargo por cantidad mínima 
Todos los precios de nuestra tienda online pueden consultarse sin necesidad de registrarse

Siempre la mejor relación calidad-precio para su aplicación


Encuentre el cable perfecto que se adapte exactamente a sus requisitos. La decisión es suya: puede elegir entre un precio económico o los parámetros técnicos más exigentes. Contamos una amplia gama de opciones disponibles.
 
Reduzca los costes y mejore su tecnología con el comparador de precios chainflex
Comparador de precios

Calidad y seguridad chainflex®


El mayor laboratorio de pruebas del mundo para cables en movimiento

Los cables chainflex se someten a pruebas en una superficie de 3.800 m² y con dos mil millones de ciclos de prueba al año. Gracias a estos exhaustivos ensayos, la fiabilidad está garantizada.
 
Laboratorio de pruebas para cables chainflex®

¡chainflex® funciona, tiene garantía y está certificado!

¿Valora la seguridad, la calidad y la fiabilidad de los cables?

Nosotros también. Contamos con una vasta experiencia en la producción de cables específicamente diseñados para su uso en cadenas portacables. Para nosotros es de vital importancia someter a pruebas exhaustivas todos los cables para asegurar su durabilidad a lo largo de sus diversas aplicaciones.
Actualmente ofrecemos una garantía de 4 años para los cables chainflex. Además, nuestra promesa de garantía también ha sido certificada por la institución UL. Pero ¿cómo se llegó a esta garantía y qué proceso de certificación siguió?
 
chainflex® funciona: ¡garantizado y certificado!

Normas y certificados

Homologaciones y normativas chainflex

En igus nos aseguramos de que nuestros cables chainflex cumplan con todas las directrices y requisitos de aprobación de las normativas más importantes a nivel mundial. Aquí puede averiguar qué normativas y homologaciones están implicadas y en qué regiones del mundo desempeñan un papel especial. 

Descubra todas las normas y homologaciones.
 
Descubrir las normas y certificaciones

Cables chainflex® en uso


Ejemplos de aplicaciones de clientes



Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h