Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
¿Ha utilizado cojinetes de plástico sin lubricación, ya sea en una nueva aplicación o para sustituir cojinetes metálicos existentes? Esta decisión sostenible le permite participar en los Premios Manus.
Este concurso único en el mundo lleva desde 2003 otorgando premios a aplicaciones innovadoras que utilizan cojinetes de plástico. Y le ofrece la posibilidad de dar a conocer su proyecto a nivel mundial y ganar hasta 5.000€.
Por eso, en el marco del 12.º concurso Manus® nos interesa conocer el impacto que ha tenido el uso de estos cojinetes en su empresa.
Para diámetros de eje de Ø 1,5 a Ø 150 mm
Para diámetros de eje de Ø 3 a Ø 195 mm
Para cargas axiales
de Ø 8 a Ø 114 mm
Para diámetros de eje de Ø 6 a Ø 150 mm
Para planchas con un grosor de 2 a 6 mm
Con fijación axial de Ø10 a Ø35 mm
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h