Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Novedades en rodamientos de bolas


Destacado: Rodillo transportador de PVC, libre de metales

Ideal para la industria química y de semiconductores

Bola transportadora con larga vida útil

Bola transportadora con larga vida útil

Vida útil hasta 30 veces más larga que la versión estándar

Bola transportadora, libre de metales

Bola transportadora, libre de metales

Fricción reducida hasta un 60% en comparación con la versión estándar

Bola transportadora con brida

Bola transportadora con brida

Sin lubricación, poco mantenimiento y fijación posible con tornillos


Cojinete de pedestal de diseño estrecho

Cojinete de pedestal de diseño estrecho

Hasta un 80% más ligero que los cojinetes metálicos UCPA

Rodamiento de bolas con brida de dos agujeros

Rodamiento de bolas con brida de dos agujeros

Hasta un 78% más ligero que los cojinetes metálicos UCFL

Aros de pistón de papel

Aros de pistón de papel

Para el guiado fácil de etiquetas y láminas de deslizamiento

Novedades de otoño de 2023


Rodillo transportador de aluminio anodizado duro

Extremadamente resistente al desgaste y con una excelente protección de la superficie


Rodillo transportador de aluminio con revestimiento antiadherente

Superficie que evita que las etiquetas adhesivas se adhieran.


Cojinete de pedestal con rodamientos de inserción xiros

Carcasa libre de metal que reduce el peso



Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h