Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cadena portacables con ruedas para entornos duros P4HD.56R

Larga vida útil gracias al diseño optimizado

La nueva cadena portacables de alta resistencia cumple todos los requisitos pertinentes para las grúas de contenedores de la próxima y la penúltima generación.
Recorridos más largos y prolongados, mayor dinámica, ciclos de tensión cortos, cero fallos: en resumen, esto es lo que exigen los fabricantes de grúas de contenedores barco-tierra para las cadenas portacables en los puentes grúa. La nueva P4HD.56R cumple estos requisitos y ofrece la máxima eficiencia económica.
Solicite una muestra gratuita ahora
Cadena portacables con ruedas P4HD.56R
Mayor vida útil gracias al uso de cojinetes optimizados tribológicamente
Cadena portacables con ruedas P4HD.56R
Guiado seguro: Travesaños autodeslizantes tipo peine
Cadena portacables con ruedas P4HD.56R
Mantenimiento predictivo con el módulo i.Sense opcional
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Desarrollado para las próximas generaciones de grúas STS
  • Vida aún más larga (+50% en comparación con la P41.65R)
  • Todo rediseñado: elementos rodantes, bandas laterales, enlaces de unión
  • Posibilidad de integrar sensores para un mantenimiento predictivo (i.Sense)
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Bajo mantenimiento
  • Minimización del tiempo de inactividad al utilizar el módulo i.Cee (las averías siempre conllevan costes elevados)
  • La readaptación es muy sencilla: los carriles guía mantienen la misma estructura
  • Mantenimiento predictivo: ideal con el módulo adicional i.Sense
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Laboratorio de pruebas propio: para pruebas de hasta 8 m/s en un recorrido de 400 m
  • Vida útil prevista un 50% más larga en comparación con la serie P4.1
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica


«Cadenas para grúas®» siguiente nivel:
queremos una vida útil de 15 años para los sistemas de cadenas portacables en cada grúa. Este es nuestro objetivo de desarrollo y también se puede encontrar en las especificaciones funcionales de la nueva gama de productos P4HD. Las nuevas normas del transporte marítimo de contenedores exigen cada vez más a las cadenas de energía utilizadas en las grúas STS. igus, el especialista en suministro de energía, presenta una nueva generación de cadenas portacables extremadamente duraderas, especialmente desarrolladas para responder a estos nuevos retos: la P4HD.56R.

Gama de producto:

Referencia:Altura interiorAltura exteriorAnchura interiorAnchura exteriorRadio de curvatura 
P4HD.56R56 mm84 mm187-300 mm269,5 - 382,5250/300/350 mm Hacer una consulta

Característica adicional: Mantenimiento predictivo con smart plastics

En la última fase de desarrollo de las cadenas portacables de igus, el uso de cojinetes de fricción optimizados tribológicamente y sin mantenimiento en la conexión de los eslabones de la cadena portacables también alarga considerablemente la vida útil. La nueva cadena P4HD puede equiparse opcionalmente con sensores de monitorización inteligentes. Tan pronto como el desgaste alcanza un cierto límite, se envía una señal al módulo de comunicación i.Cee:plus que permite planificar el mantenimiento de la cadena con antelación.El sensor está integrado en una parte lateral estándar de la cadena, lo que no conlleva ninguna restricción en la anchura interior útil.


La revolución de la cadena portacables con ruedas

La cadena portacables con ruedas es un sistema de suministro de energía probado para largos recorridos desde hace aproximadamente 20 años. El exitoso diseño que caracteriza a todos nuestros sistemas de cadena portacables lineales se complementa con ruedas de acero inoxidable, una adición que convierte la cadena portacables en un suministro de energía apto para aplicaciones en entornos duros. Como la cadena portacables rueda en vez de deslizarse, presenta un funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones. El desgaste es significativamente menor que con un diseño sin ruedas, y la potencia necesaria para el movimiento también es aproximadamente un 57% menor.

Más información
 

P4.1

Cadena portacables con ruedas P4.1

La serie de cadenas portacables P4.1 con ruedas permite aumentar la seguridad y la disponibilidad de la planta.
Juego completo de cadena portacables

Juego completo de cadena portacables

Para carreras largas. Ahorre y costes con los juegos completos de cadenas portacables.
Sistema confeccionado readychain

Sistema confeccionado readychain

Con nuestros sistemas de suministro de energía listos para conectar, es posible reducir el tiempo de confeccionado hasta en un 95%.

Más productos para grúas

Nuestros sistemas de cadenas portacables han demostrado su fiabilidad en todo el mundo en grúas pórtico para contenedores, grúas para la manipulación de cargas a granel, grúas apiladoras de contenedores sobre neumáticos (RTG), grúas apiladoras sobre raíles (RMG), grúas Goliath, spreaders y grúas apiladoras de alcance . Requieren muy poco mantenimiento, son robustos, duraderos y silenciosos, además de ser una alternativa a los carriles electrificados, los recogecables y los enrolladores de cable motorizados.

Quizá también le interese...


Gama estándar de cadenas portacables

Tienda con más de 100.000 productos.

Configurador de cadenas portacables

Montaje fácil de la cadena portacables en pocos pasos.

Potencial de ahorro

Descubra sus ahorros potenciales con cadenas portacables.

Programa de reciclaje

Recicle sus cadenas portacables en lugar de tirarlas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h