Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cojinetes lineales drylin® R

Tamaños idénticos a los cojinetes de recirculación de bolas

Los cojinetes lineales drylin® R se basan en elementos deslizantes de plástico resistentes al desgaste, Como los cojinetes lineales drylin® R tienen el mismo tamaño que los rodamientos de bolas convencionales, se puede cambiar por separado sin ningún problema. La forma especial permite su uso en los entornos más adversos.

documento drylin R vs recirculación

Fricción vs recirculación de bolas, descargue nuestro documento técnico comparativo.

 
Enviar formulario a Shadi Lara

Contacte con el experto Shadi Lara para recibir asesoramiento y recomendaciones.

muestra productos cojinetes lineales

¡Solicite una muestra gratuita y pruébenos!

Cojinetes lineales de diseño cerrado

Cojinetes lineales drylin® R para ejes lineales
  • Para ejes de guiado no soportados
  • Con otras láminas de deslizamiento
  • Plástico sólido, aluminio anodizado duro o acero inoxidable
Comprar cojinetes lineales de diseño cerrado

Cojinetes lineales de diseño abierto

Cojinetes lineales drylin® R para ejes lineales soportados
  • Para ejes lineales soportados y parcialmente soportados
  • Carcasa de aluminio anodizado
  • También disponible en versión flotante
Comprar cojinetes lineales de diseño abierto

Cojinetes lineales divisibles

Cojinetes lineales drylin® R divisibles
  • Sustitución rápida del elemento de deslizamiento sin desmontar
  • Posibilidad de combinar con otras láminas de deslizamiento iglidur®
  • Carcasa de aluminio anodizado
Comprar cojinetes lineales divisibles

Novedades drylin® 2021: Descubra los nuevos ejes cilíndricos con mayor rigidez

Mejorar su tecnología y reducir los costes: siempre le garantizamos, al menos, una de estas dos ventajas. Ese es nuestro objetivo y lo que ofrecemos desde hace años. Este 2021 hemos tenido que enfrentarnos a inmensos desafíos, lo que nos ha llevado a esforzarnos aún más. Descubra las novedades drylin® de 2021.
Información sobre los nuevos ejes cilíndricos
Nuevos productos en 2021

Ventajas de los cojinetes lineales drylin® R

  • Libre de lubricación
  • Tamaños idénticos a los sistemas rodamientos de bolas estándar
  • Carcasas disponibles en varios tamaños
  • Ejes, soportes y accesorios disponibles directos desde almacén
  • Disponibles 8 materiales de eje
  • Elementos de deslizamiento reemplazables
  • Carcasa disponible en acero inoxidable VA
Ir a la tienda de drylin® R

Láminas de deslizamiento para cojinetes lineales

Para diferentes aplicaciones

  • Recorte positivo en el orificio de la carcasa
  • Seguridad axial a través de la ranura del anillo de retención
  • Bloqueo de rotación enganchando el pasador de bloqueo en el agujero
  • Elemento deslizante iglidur® X desde -100 °C hasta 250 °C
  • iglidur® E7 tiene una vida útil unas 8 veces más larga
  • iglidur® A160 conforme con la FDA
Más información sobre cojinetes lineales
Láminas de deslizamiento para cojinete lineal drylin® R

Bloque cuádruple drylin® R

Para ejes lineales soportados y no soportados

  • Para ejes lineales montados en paralelo
  • Carcasa de aluminio
  • Autoajustable
  • Con cuatro cojinetes lineales drylin® R
  • Con otras láminas de deslizamiento
  • Montaje de los cojinetes en la carcasa con un anillo de fijación de acuerdo con DIN 472
Comprar bloques cuádruples
Bloque cuádruple para ejes lineales drylin® R

Ejes lineales drylin® R

El material idóneo para cada aplicación lineal

  • Ejes de aluminio anodizado duro para un funcionamiento óptimo
  • Eje de acero inoxidable VA resistente a la corrosión
  • Ejes de acero endurecido y de acero inoxidable
  • Ejes no metálicos y de catbón y peso reducido
  • Ejes lineales soportados o autosoportados
Más acerca de los ejes lineales drylin® R
Ejes lineales drylin® R


Sistema de eje lineal drylin® R configurado en 5 pasos

Con el experto de guías lineales drylin®, puede configurar una guía lineal adecuada para su aplicación particular y calcular su vida útil.
 
Configurar el sistema completo drylin® R
Configurar guías lineales drylin® online

Sustitución individual y fácil

Cuatro muestras de cojinetes lineales en su escritorio

Solicite ahora una muestra de nuestros cojinetes lineales y compruebe usted mismo las ventajas que ofrece la tecnología lineal drylin® R.
Solicite una muestra
Cojinetes lineales drylin R


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h