Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Carcasa del eje lineal drylin® R

documento drylin R vs recirculación

Fricción vs recirculación de bolas, descargue nuestro documento técnico comparativo.

 
Enviar formulario a Shadi Lara

Contacte con el experto Shadi Lara para recibir asesoramiento y recomendaciones.

muestra productos cojinetes lineales

¡Solicite una muestra gratuita y pruébenos!

Sin lubricación con el mismo tamaño que la mayoría de guías de recirculación de bolas

Los cojinetes de pedestal para el eje de guiado drylin® R están basados en plásticos de alto rendimiento resistentes al desgaste que sirven como elementos deslizantes. De esta manera, es posible tener un sistema de eje lineal higiénico y sin lubricación. Los cojinetes de pedestal son robustos y, además, tienen el mismo tamaño que los sistemas de guías de recirculación de bolas, lo que permite una sustitución individual facilísima con el sistema de deslizamiento lineal.

Carcasa lineal de diseño cerrado

Carcasa del eje lineal drylin® R
  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Lámina de deslizamiento premontada
  • Freno manual opcional
  • Posibilidad de carcasa ajustable
Comprar carcasa lineal de diseño cerrado

Carcasa lineal abierta

Carcasa del eje lineal drylin® R con diseño abierto
  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Lámina de deslizamiento premontada
  • Freno manual opcional
  • También disponible en versión flotante
Comprar carcasa lineal diseño abierto

Carcasa lineal con valona

Carcasa lineal drylin® R con brida
  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Con soporte redondo o cuadrado
  • También disponible con soporte flotante
Comprar carcasa lineal con brida

Novedades de drylin® de 2021: Descubra la nueva carcasa lineal separable para ejes redondos

Mejorar su tecnología y reducir los costes: siempre le garantizamos, al menos, una de estas dos ventajas. Ese es nuestro objetivo y lo que ofrecemos desde hace años. Este 2021 hemos tenido que enfrentarnos a inmensos desafíos, lo que nos ha llevado a esforzarnos aún más. Descubra las novedades drylin® de 2021.
Más información sobre la carcasa lineal separable
Nuevos productos en 2021

Cojinete de pedestal con carcasa de aluminio y cojinete lineal

  • Carcasa de aluminio
  • Equipado con cojinetes lineales drylin® R
  • Diseño tándem con dos cojinetes lineales
  • Diseño largo o corto
  • Diseño abierto o cerrado
  • Fijación del cojinete a la carcasa mediante circlips DIN 472
Comprar carcasa de cojinete de aluminio
Cojinete de pedestal drylin® R con carcasa de aluminio

Bloque cuádruple drylin® R

Para ejes lineales soportados y no soportados

  • Para ejes lineales montados en paralelo
  • Carcasa de aluminio
  • Autoajustable
  • Con cuatro cojinetes lineales drylin® R
  • Con otras láminas de deslizamiento
  • Montaje de los cojinetes en la carcasa con un anillo de fijación de acuerdo con DIN 472
Comprar bloques cuádruples
Bloque cuádruple drylin® R para los ejes lineales


Sistema completo drylin® R configurado en 5 pasos

Con el experto de guías lineales drylin®, puede configurar una guía lineal con ejes, carros y carcasa lineales que se adapte a su aplicación y calcular su vida útil.
Configurar sistema del eje lineal
Configurar guías lineales drylin® online


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h