Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cadena portacables híbrida YE: más
compacta y mayor recorrido autosoportado

La cadena portacables híbrida YE es la combinación óptima de polímero ligero y acero resistente para garantizar la integridad estructural en recorridos largos autosoportados. Se desarrolló con el propósito de satisfacer los criterios establecidos por la maquinaria de construcción y los equipos de elevación. Estos criterios incluían la capacidad de proporcionar una longitud máxima autosoportada, a la vez que se mantenían dimensiones compactas y un peso mínimo. Sin embargo, las cadenas portacables fabricadas íntegramente de acero presentan la desventaja de unos costes de instalación y un peso significativamente elevados. El sistema YE combina la resistencia de los elementos de acero con la ligereza y flexibilidad de los componentes plásticos. Además, se prescinde del uso de tornillos, remaches o pernos, los cuales podrían aflojarse debido a las vibraciones.

  • Casi un 50% más ligera que una cadena de acero comparable
  • YE.42: un 91% más de longitud autosoportada en comparación con la serie E4.42
  • YE.56: un 61% más de longitud autosoportada en comparación con la serie E4.56
  • YEHD.112: un 68% más de longitud autosoportada en comparación con la serie E4.112
Características de la cadena portacables híbrida YE

portacables más vendidos

Top 6 portacables más vendidos de igus

Recopilamos para usted los sistemas portacables más vendidos de igus. Encuentre fácilmente las soluciones estándar que mejor le funcionarán.

 
suministros de energía para ejes inclinados

Whitepaper: suministros de energía para máquinas con ejes inclinados.

caja de muestra gratuita para plataformas elevadoras telescópicas

¡Solicite la muestra gratuita y pruébenos!

Cadena portacables con travesaños cada dos eslabones y apertura en ambos lados

Serie YE.42

Altura interior hi: 42 mm
Altura exterior ha: 76 mm
Anchura interior Bi: 50 - 400 mm
Anchura exterior Ba: 68 - 418 mm
Radio de curvatura R: 10 0mm
Paso: 67 mm

Serie YE.56

Altura interior hi: 56 mm
Altura exterior ha: 90 mm
Anchura interior Bi: 50-600 mm 
Anchura exterior Ba: 7 -624 mm
Radio de curvatura R: 100-500 mm
Paso: 91 mm

iSET YE | Recorrido: 6-18 m

Ahorre tiempo y costes con nuestro sistema completo de cadena portacables y evite largas búsquedas de los accesorios adecuados. Apto para maquinaria de construcción, plataformas elevadoras, cargadoras telescópicas y maquinaria de construcción.

Cadena portacables con travesaños en cada eslabón y apertura por ambos lados

NOVEDAD: Serie YEHD.108

Altura interior hi: 108 mm
Altura exterior ha: 146 mm
Anchura interior Bi: 387-550 mm 
Anchura exterior Ba: 435-598 mm
Radio de curvatura R: 250-600 mm

NOVEDAD: Serie YEHD.112

Altura interior hi: 112 mm
Altura exterior ha: 146 mm
Anchura interior Bi: 100-600 mm 
Anchura exterior Ba: 148-648 mm
Radio de curvatura R: 250-600 mm

Tubo portacables con apertura por ambos lados, tapas pivotantes y protección contra las virutas y la suciedad

NOVEDAD: Serie YRHD.108

Altura interior hi: 108 mm
Altura exterior ha: 146 mm
Anchura interior Bi: 200-500 mm 
Anchura exterior Ba: 248-548 mm
Radio de curvatura R: 250-600 mm

Solicitar una muestra gratuita

Solicite una muestra gratuita de YE y compruebe la calidad del producto.
Pedir ahora
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Casi un 50% menos de peso 1
  • 50% más de longitud no soportada 2
  • Alta resistencia a la tracción
  • Sin tornillos, remaches o pernos que puedan aflojarse
    debido a las vibraciones
  • Resistente: terminales de montaje de acero con opciones de fijación desde cualquier lado
  • Funcionamiento suave gracias a las conexiones con perno de plástico
  • Amplia gama de elementos de distribución interior
En comparación con una cadena de acero puro de tamaño similar
2 En comparación con una cadena portacables de plástico similar
 
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Instalación fácil: eslabones exteriores de plástico con pestaña para un montaje simple
  • Disponible como un sistema readychain® listo para instalar con cables, tubos y componentes hidráulicos
  • Detección inteligente de roturas opcional con i.Sense EC.B para evitar paradas imprevistas
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Las primeras aplicaciones de clientes con altos pesos de llenado ya están en marcha
  • Probado en el laboratorio de igus: comparación de YE(HD) vs. E4.1 autosoportada a 5 kg/m de peso de llenado
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Un 30% menos energía requerida para la producción en comparación con una cadena portacables de acero similar
  • Recicle su cadena portacables, independientemente del fabricante, con el programa de reciclaje chainge de igus
  • igus ha sido un inversor en Mura Technology desde el principio y está contribuyendo al avance del reciclaje químico. De residuos de plástico a petróleo crudo en 20 minutos

Longitud autosoportada de la serie YE Longitud autosoportada sin pandeo con 5 kg/m de peso de llenado

Recorrido de prueba: Longitud autosoportada sin pandeo con peso de llenado de 5 kg/m

igus® realizó una prueba comparativa entre una cadena YE(HD) y una cadena E4.1 en su laboratorio de pruebas, el mayor del sector. Ambos sistemas se evaluaron con respecto a su longitud autosoportada sin pandeo (FLG) con una carga adicional de 5 kg/m.

Resultado: 

Con una carga adicional de 5 kg/m, la serie YEHD.112 puede recorrer un máximo de 7,6 m, frente a los 4,5 m de la serie E4.112. Respecto a recorridos autosoportados, la YE.56 puede desplazarse hasta 5,5 m, y la E4.56, hasta 3,4 m. La YE.42 puede alcanzar los 4,6 m y la E4.42, los 2,4 m.


White paper gratuito: sistemas de suministro de energía para máquinas con ejes inclinados

Ya sea una obra de construcción, un equipo de bomberos o un plató de cine de Hollywood: en todo el mundo se utilizan plataformas de elevación con ejes elevados extensión telescópica. Sus diseñadores necesitan sistemas de suministro de energía que sean ligeros, robustos, resistentes y fáciles de mantener. Esto impulsó a los fabricantes a invertir en investigación y desarrollo durante décadas. Lea este white paper para conocer las ventajas de la cadena híbrida YE para las plataformas elevadoras y otras máquinas y aplicaciones.
Descargar white paper gratuito

Aplicaciones prácticas

Tubo portacables híbrido YRHD utilizado en DWK Drahtwerk Köln como sustituto del tubo de acero

Tubo portacables híbrido YRHD en DWK Drahtwerk Alta estabilidad y alto peso de llenado: ambos requisitos han llevado a la empresa DKW Drahtwerk Köln a optar por una cadena híbrida YRHD.108.25.500.0 (variante de tubo) para poder implementar el recorrido autosoportado de 12,5 m con un peso de llenado de 28 kg/m. Los travesaños del tubo portacables permiten abrirse para poder añadir o sustituir cables en cualquier momento.

Dos cadenas portacables híbridas YE.42 sustituyen a una cadena de acero en Sinopec

YE.42 en Sinopec Los tubos hidráulicos instalados en el interior de las cadenas portacables de acero de una pasarela eléctrica se desgastaban muy rápidamente, por lo que se buscó una alternativa. Se encontró la solución en la cadena portacables híbrida de la serie YE.42, que consta de placas laterales de acero que garantizan una longitud autosoportada aproximadamente un 100% mayor (en comparación con las cadenas de plástico del mismo tamaño). Además, está equipada con eslabones de plástico que se utilizan como travesaños y han demostrado su eficacia durante más de 35 años.

¿Por qué elegir cadenas portacables híbridas de plástico y acero?

Cadenas portacables de acero en plataformas de acceso comparadas con las cadenas portacables híbridas YE

Cadenas portacables de acero estándar

Problemas observados con frecuencia con los sistemas de suministro de energía de acero puro:
 
  • Si las juntas se oxidan, el suministro de energía se vuelve rígido
 
  • La deformación de los travesaños provoca una torsión de la cadena portacables. Los bordes afilados dañan los cables.
 
  • Los tornillos, pernos y anillos de ajuste pueden perderse con el tiempo y hacer que todo el sistema sea inestable.
 
  • Los sistemas de suministro de energía metálicos pesan 
 
  • Los eslabones de las cadenas de acero no son abatibles, por lo que no se pueden sustituir por separado.

Cadenas portacables híbridas de plástico y acero YE de igus

La solución:
 
  • Las uniones de metal y plástico evitan que los eslabones de la cadena portacables se corroan.
 
  • Los travesaños de plástico no se deforman. En caso de algún defecto, los cables se pueden sustituir por separado. Los travesaños redondeados protegen los cables y mangueras
 
  • Sin tornillos ni remaches que conecten las cadenas portacables
 
  • Hasta un 50 % más ligero que la cadena portacables híbrida
 
  • Los eslabones de las cadenas portacables se pueden abrir según se necesite. Si es necesario, se pueden añadir o quitar cables. Los cables chainflex® de igus® se adaptan a cualquier aplicación y resisten los rayos ultravioleta y las temperaturas extremas. 36 meses de garantía en todos los cables

Eslabones exteriores YE Eslabones exteriores de plástico: alta absorción de la fuerza de tracción con las puntas mecanizadas de plástico. Los eslabones exteriores de plástico son un 50 % más ligeros y cuentan con una instalación rápida y un buen funcionamiento.
Eslabones laterales YE Las placas internas de acero absorben la fuerza de los topes fijos de las placas externas de plástico y aumentan la estabilidad en un 50 %
Peso YE Fuerte y resistente a las vibraciones: para cargas elevadas con dimensiones compactas y peso ligero. La ventaja para las plataformas de acceso es que cada gramo ahorrado aumenta la carga útil potencial.
Travesaños YE Ancho variable: travesaños del probado sistema modular E4. Anchura interior disponible entre 50 y 400 mm. Travesaños abatibles y desmontables a lo largo del radio interior y exterior.
Sistema de separación interior estándar YE Distribución interior estándar del probado sistema modular E4 disponible en stock.
Terminales de montaje en acero Terminales de fijación de acero con opción de fijación por cualquier lado
Rotación YE 1. En caso de rotación de 0°: 2 metros con un peso de llenado de 10 kg/m
2. En caso de rotación de 60°: 6 metros con un peso de llenado de 4 kg/m
3. En caso de rotación de 75°: 7 metros con un peso de llenado de 4 kg/m
i.Sense EC.B El sensor de detección de rotura i.Sense EC.B ahora también está disponible para la serie YE(HD). Este sensor protege su aplicación de tiempos de inactividad inesperados.

Todo lo importante para las plataformas telescópicas y otros tipos de plataformas elevadoras

Compruebe usted mismo la calidad de nuestros productos. Esta caja de muestras contiene una selección de soluciones de igus para su uso en extensiones telescópicas y ejes inclinados.
Pida su caja de muestras gratuita

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h