Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Novedades en material plástico para mecanizado 2024


Barras plásticas iglidur JPF

Duraderas y sin PTFE

Los componentes fabricados con las barras redondas iglidur® JPF muestran una muy buena resistencia a los productos químicos y al desgaste, baja absorción de humedad y además no contienen PTFE.

Mejora tecnológica
  • Alta resistencia al desgaste sin PTFE
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a los químicos
Reducción de costes
  • Material económico

 
Ir a las novedades
Barras plásticas iglidur® J

xirodur® B180

Duraderas y resistentes al desgaste

Los componentes fabricados con barras plásticas xirodur® B180 amortiguan las vibraciones y se caracterizan por coeficientes de fricción muy bajos, otorgándoles una larga vida útil.

Mejora tecnológica
  • Buena resistencia química
  • Material resistente al desgaste para un funcionamiento continuo
  • Amortiguación de las vibraciones
Reducción de costes
  • Sin mantenimiento gracias a los materiales iglidur® utilizados
  • Larga vida útil

 
Ir a las novedades
xirodur B180

Barras plásticas igutek P360

Larga vida útil

Los componentes fabricados con igutek P360 destacan por su excepcional resistencia al desgaste y sus óptimas especificaciones tribológicas. También son resistentes a los impactos.

Mejora tecnológica
  • Adecuado para engranajes sometidos a cargas considerables
  • Mayor resistencia al desgaste
  • Buenas propiedades tribológicas
  • Robustos
Reducción de costes
  • Reducción de los tiempos de inactividad
  • Sin cantidad mínima de pedido y entrega directamente desde almacén

 
Ir a las novedades
Barras plásticas igutek P360

Barras plásticas xirodur® G220

Temperaturas extremas

Los componentes fabricados con xirodur® G220 son económicos y aptos para altas temperaturas.

Mejora tecnológica
  • Temperaturas de hasta 100 ºC
  • Resistente al desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción
Reducción de costes
  • Material económico

 
Ir a las novedades
Barras plásticas xirodur G220

Barras plásticas iglidur® S200

Alta resistencia al desgaste

Los componentes fabricados con materiales plásticos iglidur® S200 impresionan por su alta resistencia al desgaste y absorción de humedad.

Mejora tecnológica
  • Larga vida útil en funcionamiento continuo
  • Baja absorción de humedad
Reducción de costes
  • Material económico

 
Ir a las novedades
Barras plásticas iglidur S200

Lámina de deslizamiento iglidur® F160

Con disipación electroestática (ESD)

La lámina de deslizamiento con disipación electrostática es resistente al desgaste y perfecta para recubrir superficies de trabajo en la fabricación de componentes electrónicos delicados.

Mejora tecnológica

  • Protección ESD
  • Alta resistencia al desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Transporte optimizado
  • Protección de los productos
Reducción de costes
  • Previene los daños y roturas de los componentes
  • Producto económico
Ir a las novedades
Lámina de deslizamiento iglidur® F160

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h