Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Novedades readychain® y readycable®


Novedades 2024

Novedades en cables de accionamiento

Novedades Hannover 2024

Compatibilidad con cuatro fabricantes más de tecnología de accionamiento

+27 nuevos cables listos para conectar

Para la feria Hannover Messe 2024, ampliamos nuestra selección de cables de accionamiento confeccionados para cuatro fabricantes más, ofreciendo una compatibilidad con 38 fabricantes de accionamientos.
Los nuevos productos son aptos para Koco Motion, Schunk, Heidrive y Motor Power Company y se fabrican en 5 días laborables a partir de cables chainflex® de gran flexibilidad y conectores de fabricantes de renombre.

Koco Motion tienda online
► Schunk tienda online
► Heidrive tienda online
► Motor Power Company tienda online
 
Novedades en tecnología de accionamiento 2024

20 nuevos cables compatibles con...

Beckhoff, Festo y Heidenhain

Más opciones de un solo proveedor. Gracias a la continua ampliación de nuestra gama de cables listos para conectar y probados para la tecnología de accionamiento, nuestra línea de productos ha crecido hasta superar los 6.000 readycable®

Beckhoff tienda online
► Festo tienda online
► Heidenhain tienda online
Novedades en tecnología de redes 2024

Rápida comunicación de datos

Cables CAT7 listos para conectar con conectores CAT8 para tecnología de red

Disponible como cable de enlace (macho/macho) o como cable de extensión (macho/hembra) en la longitud que desee.

► CAT8  tienda online
Macros EPLAN

Macros EPLAN actualizadas

Actualización de la norma EDS24

Durante muchos años, las macros han permitido importar directamente los datos de los productos readycable® a EPLAN y, por tanto, diseñar hasta un 50% más rápido. Ahora hemos adaptado 1.500 macros de EPLAN a la nueva norma EPLAN Data Standard 24 (EDS24).
 
Macros EPLAN para cables confeccionados

Carcasa de fijación para Module Connect

Conéctelo todo de una vez en lugar de varios conectores individuales

Carcasa de fijación para Module Connect

Un módulo de conexión en lugar de muchos conectores individuales: eso es Module Connect. Ahora, la nueva carcasa adicional también permite aprovechar las ventajas directamente en el armario eléctrico o la caja de bornas.
 
Carcasa de fijación adicional

Novedades 2023

Novedad en cables de accionamiento para la feria SPS

Novedades SPS 2023

Compatibilidad con cuatro fabricantes más de tecnología de accionamiento

+27 nuevos cables listos para conectar

Para la feria SPS 2023, ampliamos nuestra selección de cables de accionamiento confeccionados para cuatro fabricantes más, ofreciendo una compatibilidad con 34 fabricantes de accionamientos.
Los nuevos productos son aptos para Bonfiglioli, Danfoss, KEBA y Moog Company y se fabrican en 5 días laborables a partir de cables chainflex® de gran flexibilidad y conectores de fabricantes de renombre.

Bonfiglioli tienda online
► Danfoss tienda online
► KEBA tienda online
► Moog tienda online
 

Importante novedad en cables de accionamiento para la Hannover Messe

y 6 nuevos fabricantes de cables de accionamiento

Seis nuevos fabricantes de cables de accionamiento

Con más de 85 nuevos tipos de cables confeccionados

En el ámbito de los cables de motor, hemos añadido seis nuevos fabricantes de accionamientos a nuestra gama, y ofrecemos cables listos para conectar compatibles con los estándares de 30 fabricantes de motores.
Estos son los recién llegados: 
► Delta en la tienda online
► Harmonic Drive en la tienda online
► Hengstler en la tienda online
► KEB en la tienda online
► Panasonic en la tienda online
► Wittenstein en la tienda online
 
Ampliación de la gama de productos de tecnología de accionamiento 2023

88 nuevos cables compatibles con...

B&R, Bosch Rexroth, SEW y Siemens

Gracias a la continua expansión de nuestra línea de cables listos para conectar y probados para la tecnología de accionamiento, ahora ofrecemos una selección aún más amplia de más de 6.000 readycable®, brindando a nuestros clientes la ventaja de obtener todos los cables necesarios de un solo proveedor. 

Siemens ver en la tienda online
► Bosch Rexroth ver en la tienda online
► SEW ver en la tienda online
► B&R ver en la tienda online

Conectores de TE Connectivity

Conector de alta gama para la tecnología de red

Ampliación de la gama de conectores

Una incorporación que complacerá a los entusiastas del DIY (hazlo tú mismo) y a los responsables de almacén: ampliamos nuestra gama de conectores. 
Proporcionamos una variedad de conectores RJ45 y microconectores de E/S de nuestro proveedor de confianza, TE Connectivity. Con estos componentes, puede establecer sus comunicaciones de datos, abarcando desde CAT5e hasta Profinet, e incluso CAT6A.
  • Para las demandas más exigentes de la industria 

  • Disponible en 24 horas desde el almacén para una entrega just in time 

  • Materiales duraderos para un uso sostenible 

Tienda online de conectores de red TE

Novedad de 2023 en Ethernet de par único (SPE)

Ethernet de par único para espacios de instalación pequeños

Cable Ethernet de par único confeccionado

Dos nuevos cables Ethernet de par único confeccionados con conectores Weidmüller y Yamaichi. Para la comunicación Ethernet industrial continua en máquinas y sistemas con un solo par de núcleos para la transmisión de datos. 
  • Comunicación Ethernet compatible con la cadena portacables para todo el sistema 

  • Ideal para espacios reducidos​ 

  • Inspección del 100 % (sello de aprobación de la prueba e informe) para cada entrega

  • Comunicación de datos preparada para el futuro 

  • Calcule con precisión la vida útil garantizada del cable online (haga clic aquí para acceder a la herramienta)

Más información sobre Ethernet de par único

Conector para Kuka Quantec 2

Conecte Kuka Quantec 2 de forma segura

Cable de conexión de extensión para Kuka

Con esta ampliación en el ámbito de los cables de robot confeccionados, puede conectar el robot Kuka Quantec 2 directamente con el cable de motor Quantec2 X30/X30.1.  

  • Confeccionado, listo para conectar y utilizar de manera inmediata 
  • Fabricado a la longitud requerida con precisión centimétrica, por lo que no se produce ningún tipo de desperdicio

  • 100% probado con sello de calidad e informe de pruebas 

  • Materiales de cable duraderos + conectores de alta calidad + mecanizado = Fiabilidad garantizada y conservación del valor de los componentes 

Tienda online

readychain® p-rack

Impresión ligera en lugar de soldadura dura

Ligero, de manipulación fácil y con un funcionamiento suave, a la vez que muy resistente y con una amplia gama de opciones de geometría sin restricciones. El nuevo readychain® p-rack es una solución de interfaz hecha 100% a medida con elementos fabricados con precisión mediante impresión 3D. Puede adquirirse sin cantidad mínima de pedido. 
  • Adaptación ergonómica y precisa a las necesidades del cliente, montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas 
  • Peso reducido para un envío más económico, transporte de devolución adicional que ahorra espacio​ 
  • Tiempo de montaje reducido en un 66% ​ 
  • Impreso a partir de almidón de maíz y reciclable 
  • Con localización GPS (opcional)
Dimensiones [mm], por ejemplo
Altura: 1.500
Anchura: 710
Profundidad: 560
 
readychain® p-rack

Posicionador rápido readychain®: instalación sencilla

Posicionamiento fácil, fiable y rápido

Los posicionadores rápidos readychain® permiten un desplazamiento eficiente de los sistemas readychain® de tamaño pequeño y mediano hacia la posición de instalación deseada con facilidad. Las piezas se adaptan con precisión a los requisitos y se fabrican individualmente mediante impresión 3D.  
  • Montaje sencillo y fiable de sistemas readychain® confeccionados 
  • Sin necesidad de otras herramientas 
  • Tiempo de montaje reducido hasta en un 30% gracias a una posición de instalación óptima 
  • Impreso en 3D con materiales sostenibles y reciclables 
Más información

Cadena portacables micro-speed ...

... Convierta su cadena portacables en un sistema enchufable

Cadena portacables lista para conectar
Mejora tecnológica:
  • Sujeción muy sencilla de su aplicación
  • Sistema para alivio de tensión y cierre integrados

Reducción de costes:
  • Ahorre un 80% en tiempo de montaje
  • Conjuntos optimizados listos para instalar
  • Práctico: desconectar, volver a conectar y listo

  
A la cadena portacables micro-speed

Cables de extensión conforme a AIDA

Cables de extensión listos para conectar conforme a AIDA para automatización

Cables de extensión conforme a AIDA
Mejora tecnológica:
  • 50% menos trabajo de montaje necesario gracias a la tecnología push-pull
  • Ampliación flexible de los equipos e interfaces del robot con los cables de extensión probados
Reducción de costes:
  • Diferentes niveles de calidad y categorías de precios: utilice el cable con la mejor relación calidad/precio para su aplicación robótica
Cables de extensión conforme a AIDA

Resumen de las novedades en cables

Imagen USP

Resumen de las novedades en cadenas portacables

Novedades en cadenas portacables

Resumen de las novedades en smart plastics

Novedades en smart plastics


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h