Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sistema de guiado lineal de perfil plano drylin® N: pequeño, de perfil plano, flexible y económico

El pequeño sistema de guiado lineal de perfil plano drylin® N consta de un raíl y carro. Los elementos deslizantes están fabricados en plásticos de alto rendimiento.
El sistema de guiado lineal de perfil plano se diseñó especialmente para aplicaciones con espacio de instalación reducido. Semueve sin lubricante y garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de higiene.
documento drylin R vs recirculación

Fricción vs recirculación de bolas, descargue nuestro documento técnico comparativo.

 
Enviar formulario a Shadi Lara

Contacte con el experto Shadi Lara para recibir asesoramiento y recomendaciones.

muestra productos cojinetes lineales

¡Solicite una muestra gratuita y pruébenos!

Sistema de guiado lineal de perfil plano drylin® N para aplicaciones lineales con espacio de instalación reducido

Guías lineales de perfil plano

  • Presentan un perfil plano
  • Anodizados en plata o negro
  • Resistentes a la corrosión
Comprar guías de perfil plano
Carro de guiado de perfil plano drylin® N para aplicaciones lineales con espacio de instalación reducido

Carros de guiado

  • Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento
  • Resistente al desgaste
  • Freno manual opcional
Comprar carros de guiado
Solución competa drylin® N para aplicaciones linales con espacio de instalación reducido

Solución completa

  •  Sistema de guiado de perfil plano y carro de guiado
  • Alturas de instalación entre 6 y 12 mm
  • Diferentes tamaños de instalación

 
Comprar juego completo

Novedades de drylin® de 2021: Descubra el nuevo carro precargado en tamaño 80

Mejorar su tecnología y reducir los costes: siempre le garantizamos, al menos, una de estas dos ventajas. Ese es nuestro objetivo y lo que ofrecemos desde hace años. Este 2021 hemos tenido que enfrentarnos a inmensos desafíos, lo que nos ha llevado a esforzarnos aún más. Descubra las novedades drylin® de 2021.
Ver el nuevo carro
Nuevos productos en 2021

Ventajas:

  • Varios anchos
  • 100 % libres de lubricación y mantenimiento
  • Higiénicos y resistentes a la corrosión
  • Resistentes a la suciedad, al polvo y a la humedad
  • Funcionamiento silencioso
  • Stop motion disponible para una orientación ajustable infinitamente variable.
Ir a la tienda de drylin® N

Raíles pretensados con perfil de prisma igus®: en las longitudes y precargas que necesite

Los raíles pretensados con perfil de prisma drylin® están disponibles en stock pretensados de manera individual o dual y con un plazo de entrega de 24 horas.  
 
Ventajas:
  • Posicionamiento fácil del carro
  • Fuerza de accionamiento y fuerza de sujeción garantizadas
  • Extremadamente ligero y de bajo perfil
  • Los raíles revestidos (plateados y negros) con o sin agujeros de fijación los hacen ideales como piezas visibles

 
Más información sobre los raíles pretensados con perfil de prisma

¿Por qué escoger el sistema de guiado de perfil plano drylin® N?

Guías lineales en miniatura para espacios de instalación reducidos

Se puede utilizar en espacios de instalación reducidos

Gracias a su diseño compacto con una altura de instalación de 9-12 mm
Icono de propiedad

Ahorro de los costes de energía

Gracias al diseño ligero y eficiente del sistema de guiado de perfil plano
Fuerzas de desplazamiento especificadas con raíl pretensado con perfil de prisma en un sistema de guiado de perfil plano

Fácil de ajustar y posicionar

Gracias a las fuerzas de desplazamiento especificadas (carro con raíl pretensado con perfil de prisma)
Icono de propiedad

Funcionamiento silencioso

La precarga de muelle del carro y del elemento deslizante asegura un funcionamiento silencioso
Tiempo de montaje reducido gracias al carro sobremoldeado para un sistema de guiado de perfil plano

Menos tiempo de instalación

Gracias al carro sobremoldeado (conexión permanente entre el carro y el elemento deslizante).
Menos trabajo de instalación con los carros dobles drylin® N

Requiere menor espacio de instalación

Gracias al uso del carro doble, es posible prescindir de varios carros

Ciclo de vida del producto más largo

Ventaja ecológica

La tecnología lineal drylin® no utiliza  ni una sola gota de lubricante . Además, los materiales tribológicamente optimizados de igus producen menos microabrasión que los plásticos disponibles en el mercado. Su mayor vida útil también tiene un efecto positivo en el medio ambiente.
Sin necesidad de lubricación

Guía en miniatura drylin® T para cargas elevadas

Guías lineales con un diseño compacto en 4 tamaós de instalación

Las guías lineales en miniatura drylin® T son una alternativa a los sistemas de guiado de perfil plano si necesita trabajar con cargas de llenado elevadas (superiores a 50 kg) o con la mayor precisión (inferior a 50 µ).
Comprar aquí
Sistema de guiado lineal en miniatura drylin® T

Muestra gratuita de sistema de guiado de perfil plano

Su caja de muestras de sistema de guiado d perfil plano

Pruebe las ventajas del sistema de guías de bajo perfil sin lubricación

Compruébelas usted mismo y pida su minicaja de muestras gratuita con muestras de productos y más información sobre nuestro kit modular de guías de perfil plabo drylin N con sus ventajas. 
La caja contiene guías de perfil plano con diferentes revestimientos, carros simples y dobles sin mantenimiento en diferentes tamaños y un raíl pretensado con perfil de prisma.
Pida una muestra

Configurar el sistema completo

Con el sistema experto para guías lineales drylin® puede configurar rápida y fácilmente una guía lineal individual para su aplicación en solo cinco pasos
Configurar

Ejemplos de aplicaciones

Los sistemas de guiado de perfil plano drylin® N se utilizan sobre todo en lugares donde los espacios de instalación son pequeños y las demandas son altas. El diseño compacto y resistente cumple las exigencias de precisión y flexibilidad. Los varios anchos de las guías y la gama completa de carros de guiado proporcionan una gran variedad de aplicaciones.  

Programa de apoyo a jóvenes ingenieros

Logo yes
¿Vas al colegio o universidad y necesitas ayuda? Muestras gratuitas, experiencia, catálogos y publicación de tesis: le daremos todo el apoyo que necesite. Contáctenos.
 
Catálogos y muestras del programa de apoyo a jóvenes ingenieros (YES)

Laboratorio de pruebas drylin®

¡Probados y testados!

Nuestros productos drylin® se prueban en un laboratorio de ensayos en diversas condiciones para garantizar su funcionamiento fiable incluso en entornos difíciles. Aquí le mostramos qué se comprueba y cómo, y qué ocurre con nuestros datos de prueba. Incluso puede probar su aplicación en igus®.
Laboratorio de pruebas drylin®

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h