Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Ejemplos de aplicaciones exitosas en el sector de la máquina herramienta

 

Aquí encontrará un resumen de las aplicaciones con productos igus en máquinas herramienta


Ejemplos de aplicaciones clasificadas por requisitos:


Máquinas CNC: resumen de aplicaciones

Las máquinas CNC (Control Numérico Computarizado) se han convertido en una parte esencial del procesamiento industrial de materiales. El uso de ordenadores en el mecanizado industrial no solo mejora la precisión y, por tanto, la calidad de la producción en el mecanizado de las piezas, sino que también supone un aumento considerable de la productividad. Las máquinas CNC se utilizan en una gran variedad de aplicaciones. Nuestras cadenas portacables, guías lineales o cojinetes se utilizan en esta selección de máquinas de fresado, taladrado, rectificado, torneado, corte, pulido y plegado CNC.

Equipo de soldadura

Las cadenas portacables cerradas de igus llevan años demostrando su eficacia en los equipos de soldadura de Cloos, ya sea en funcionamiento suspendido, vertical invertido o lineal.

Fresadora y taladradora combinadas

El fabricante confía en los tubos portacables RX altamente sellados para la alimentación del husillo principal de esta fresadora y taladradora.

Recorrido horizontal

Este torno utiliza una cadena portacables guidelok con una carrera de hasta 20 m. Es perfectamente adecuada para carreras largas autosoportadas en zonas con virutas.

Centro de mecanizado

ROMI, líder del mercado de la construcción de maquinaria y equipos en Brasil, es cliente de igus desde hace 15 años. Las cadenas portacables e-chain y cables chainflex también se utilizan en un nuevo centro de mecanizado.

Centro de torneado multihusillo

Un sistema de cadena portacables con ocho cadenas portacables garantiza el suministro de energía a los seis husillos de este torno de Gildemeister Italiana S.p.A.

Fresadora compacta

Estas fresadoras CAD/CAM compactas producen prototipos con rapidez, precisión y alta calidad. Utilizan 15 sistemas de guiado lineal miniatura drylin y tuercas dryspin.

Fresadora para bicicletas

En esta fresadora hay instaladas 15 cadenas portacables: en todos los ejes de desplazamiento, en la cabina y en el cambiador de herramientas. Permiten largos recorridos de hasta 50 m.

Condiciones ambientales adversas (uso de productos químicos, alta incidencia de suciedad, virutas suspendidas)

El corte de metales es un entorno agresivo. No solo las virutas de metal, sino también los aceites utilizados para lubricar las piezas de las máquinas influyen en elementos como las cadenas portacables o los sistemas de guiado lineal. Las cadenas portacables cerradas o los tubos portacables suelen utilizarse aquí para proteger los cables que contienen, de modo que las máquinas puedan funcionar con el menor número posible de paradas y averías.

Torno de alta resistencia

Este equipo del fabricante de tornos FAT HACO requiere cadenas portacables cerradas de larga duración para hacer frente a las virutas y la suciedad.

Equipo de corte

Las máquinas de corte Messer se utilizan en entornos muy sucios y abrasivos. Utilizan cadenas portacables combinadas con un sistema autoglide.

Fresadora

Esta máquina CNC fresa principalmente poliestireno, que se deposita en todas las superficies y esquinas. Por ello, el cliente eligió las unidades lineales drylin.

Fresadora y pulidora

Esta máquina fresaroda-pulidora se utiliza principalmente en prótesis. Durante el fresado, se acumulaba polvo fino en las guías lineales. Los sistemas lineales drylin fueron la solución.

Fresadoras y tornos automáticos

Los espacios entre las varillas roscadas se llenan rápidamente de suciedad. Las tuercas roscadas especiales dryspin tienen una función de limpieza que mantiene la máquina funcionando sin problemas.

Máquina de corte por oxicorte

Las cadenas portacables 3D pueden moverse en todas las direcciones y permiten una rotación infinita de los ejes. Son resistentes al calor, las proyecciones incandescentes y la suciedad extrema.

Centro de mecanizado

Todos los componentes de este centro de mecanizado CNC debían ser resistentes a las altas temperaturas y a los productos químicos. Esta máquina utiliza cadenas portacables especiales sobre las que se deslizan las virutas sin incrustarse.

Fresadora de pórtico

En esta fresadora se utiliza un tubo portacables de alta temperatura. Incluso las virutas con una temperatura de 850 °C se deslizan sobre él sin dejar marcas.

Espacios de instalación reducidos y radios de curvatura muy pequeños

Construir equipos cada vez más eficaces y compactos son los dos enfoques que los ingenieros tratan de conciliar cuando perfeccionan sus máquinas herramienta. La compacidad no solo reduce el tamaño del equipo completo, sino que también supone un considerable ahorro de costes energéticos durante su funcionamiento. En este contexto, las cadenas portacables, por ejemplo, deben permitir radios de curvatura muy pequeños a altas velocidades de desplazamiento y aceleraciones.

Máquina de servo de estampado y doblado

El suministro de energía a las máquinas de corte automático más rápidas del mundo lo proporcionan los cables chainflex y cadenas portacables de igus, que solo tienen un pequeño espacio para moverse alrededor de la máquina.

Perforadora automática

Hasta cincuenta servoejes en un espacio reducido, alto dinamismo, larga vida útil y pequeños radios de curvatura. Estos son los requisitos que deben cumplir los cables chainflex y las cadenas portacables de igus en esta nueva máquina de perforación automática.

Rectificadora de engranajes

En esta aplicación se consiguió un recorrido vertical de más de un metro y un rango de giro de 270° en un espacio reducido para el cabezal de rectificado de una rectificadora de engranajes.

Centro de mecanizado multihusillo

Este centro de mecanizado horizontal de dos husillos está equipado con sistemas de suministro de energía excepcionalmente silenciosos y de baja vibración.

Prensas automáticas

Esta prensa automática requiere suministros de energía extremadamente compactos y que alcancen altas velocidades.

Máquina de pórtico para trabajos pesados (HD)

En esta aplicación se utilizó un pequeño truco para resolver un problema de espacio, ya que la altura de 20 cm hacía imposible utilizar una solución convencional de cadena portacables.

Máquina herramienta para el mecanizado de metales

En esta máquina herramienta del fabricante de máquinas Yamazaki Mazak Corp., dos cadenas portacables adyacentes proporcionan energía en un espacio extremadamente reducido.

Máquina dobladora

En este torno CNC con bancada inclinada, la falta de espacio obligó guiar a la fuerza los tubos cables. Los tubos portacables garantizan el guiado tridimensional de los fluidos.

Centro de fresado

Esta aplicación se trata del cabezal giratorio de un centro de fresado. Las cadenas portacables guían una multitud de agentes a un cabezal de fresado en un espacio reducido.


Larga vida útil en funcionamiento continuo

La alta disponibilidad de una máquina herramienta es un factor importante a la hora de desarrollar una solución. El tiempo de inactividad debe minimizarse para garantizar que la operación del cliente sea lo más rentable posible. Los equipos de alta calidad también deben poder funcionar en tres turnos los siete días de la semana. En los siguientes ejemplos de aplicación, el cliente buscaba cadenas portacables, sistemas de guiado lineales o cojinetes que fueran fiables bajo cargas de movimiento elevadas y constantes.

Torno automático multihusillo CNC

Cada husillo de este torno automático Schuette debe ser alimentado con energía, señales y líquido refrigerante. Y eso durante más de 4,5 millones de ciclos al año.

Gran centro de mecanizado

Estas máquinas herramienta para el mecanizado de piezas de gran tamaño suelen utilizarse durante 20 o 30 años con un requisito de disponibilidad de al menos el 95%. Están equipadas con cadenas portacables y cables chainflex.

Máquina de corte

Esta máquina utiliza una cadena portacables E6 que debe garantizar la esperanza de vida de la máquina de 7 a 10 años, frente a una carga de trabajo considerable en funcionamiento continuo.

Tornos y rectificadoras

Nueve años de servicio fiel: las cadenas portacables confeccionadas que se utilizan en estas máquinas de precisión deben soportar entornos agresivos.

Máquina de soldadura por fricción y agitación

Un tubo portacables R4 está en funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana, en una máquina de soldadura por agitación de fricción de Grenzebach Maschinenbau GmbH.

Sistemas de posicionamiento en la fabricación electrónica

Para el guiado seguro de los cables de accionamiento, los cables de medición y los tubos de aire comprimido, este sistema de posicionamiento utiliza sistemas de cadenas portacables readychain que deben funcionar las 24 horas del día.

Fresadora

El trabajo de fresado va acompañado de virutas de aluminio, de madera y polvo fino de materiales compuestos. La máquina utiliza cadenas portacables y cojinetes que deben ser siempre fiables.

Máquinas de micromontaje

Estas máquinas de micromontaje realizan varios millones de ciclos al año. Las cadenas portacables y los cables chainflex han demostrado ser fiables bajo estas constantes exigencias.


Instalación rápida y fácil

Con las máquinas herramienta modernas, no es raro que transcurran algunos meses entre el montaje y la puesta en marcha. Sin embargo, a menudo se espera que estos equipos tan complejos estén en funcionamiento al cabo de unas pocas semanas para poder empezar a operar. Los productos modulares ingeniosos, el asesoramiento competente y la reducción del número de proveedores han contribuido a ello para las siguientes aplicaciones.

Serie de máquinas herramienta

Para ahorrar espacio, peso y tiempo en la producción de sus máquinas herramienta, DVS Universal Grinding GmbH utiliza cadenas portacables premontadas.

Rectificadora

Una cadena de funcionamiento extremadamente suave permite que esta máquina CNC funcione con precisión. Un diseño sencillo minimiza los costes de instalación y mantenimiento.

Fresadora de pórtico

La empresa obtiene todo de un solo proveedor y directamente del fabricante con sistemas de cadena portacables confeccionados de igus. De esta forma, reduce el tiempo y los costes de instalación.

Centro de mecanizado

La cadena portacables E4/4 light es compacta por fuera y tiene una estructura muy robusta. El sistema readychain ahorró al cliente tiempo, costes durante la instalación y facilitó mucho el montaje.

Centro de mecanizado de pórtico

El sistema de suministro de energía de este centro de mecanizado se ha diseñado para tener el menor número de interfaces posible. La solución completa confeccionada ahorra tiempo y dinero durante la instalación.

Rectificadora

Las guías lineales y los cojinetes de polímero utilizados en esta rectificadora no necesitan lubricantes ni mantenimiento y garantizan una vida útil especialmente larga de la máquina.


Otros informes de aplicación

Máquinas herramienta en general

La sustitución de los cojinetes metálicos por cojinetes de polímero iglidur ha permitido a Deckel Maho Gildemeister reducir los costes en más de un 50% en sus máquinas herramienta.

Sistema de correa dentada con guía deslizante

Parker EME utiliza guías de deslizamiento drylin para su actuador lineal «LCB». Son extremadamente robustos, tienen excelentes características de desgaste y fricción y no requieren lubricación.

Máquina dobladora de alambre

La serie de dobladoras SPEEDMAX combina velocidades extremadamente altas con carreras muy cortas. Para hacer frente a estas exigencias, el cliente utiliza robustos cojinetes de fricción iglidur.

Centro de mecanizado

Estos cojinetes de polímero, ligeros, robustos y sin lubricación, se utilizan en una gran variedad de ubicaciones en máquinas herramienta y centros de mecanizado. Son muy fiables a pesar de los numerosos ciclos de movimiento de la máquina.

Máquina de corte láser

Esta máquina de corte por láser proporciona alta velocidad y aceleración. Las cadenas portacables equipadas son muy dinámicas y robustas.

Máquina de la industria de la madera

La empresa Trima Triebeser Maschinenbau GmbH utilizó una cadena portacables con travesaños extensores para el guiado de una manguera de aspiración de 300 mm de una máquina de procesamiento de madera. El objetivo era implementar un sistema de guiado resistente y que no dañara los cables en un recorrido de gran longitud.

Buscar por ejemplos de aplicación


¿Está buscando ejemplos de aplicaciones comprobadas en la práctica provenientes de la industria de la máquina herramienta?
Aquí podrá encontrar diversas aplicaciones de clientes ya implementadas y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h