Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Seguridad, precisión y plazos de entrega reducidos: estos son los principales requisitos que deben cumplir las máquinas y los equipos para la industria del packaging. En igus® ofrecemos productos seguros y fiables fabricados en plásticos técnicos que han sido desarrollados especialmente para aplicaciones en movimiento. Máquinas formadoras, de llenado, de pesaje y de sellado, para bolsas tubulares o medicamentos, en sistemas de dosificación o flejadoras. En nuestra gama de productos encontrará componentes para maquinaria que no necesitan lubricación y que cumplen con los requisitos más estrictos en cuanto a seguridad e higiene de la industria alimentaria.
Buena resistencia química
Baja absorción de humedad
Poco desgaste
Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento
Resistencia química
Instalación fácil
Bajo coeficiente de fricción
Libres de lubricación y mantenimiento
Económico
Económico
Resistente a la corrosión
Montaje simple
Perfil plano y compacto
Estabilidad torsional alta
Resistente a la corrosión
Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento
Resistente a la corrosión
Resistente a la suciedad
Actualmente se necesitan máquinas fiables y eficaces para el etiquetado de productos. Lo importante es una combinación de velocidad, precisión y flexibilidad. Un fallo en el etiquetado supondría un gran inconveniente y, además, una enorme cantidad de costes. Por ello, la empresa Bluhm Systeme GmbH no solo desarrolla sistemas de marcado totalmente automatizados con etiquetas, chorro de tinta o láser, sino que también apuesta por la tecnología de cojinetes lineales drylin®, duradera y libre de mantenimiento.Bluhm Systeme GmbH
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h