Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Kit de instalación universal para módulos de fibras resorte TRC + TRE

La forma más fácil y rápida de colocar un módulo de fibras resorte

  • El kit de montaje universal permite fijar los módulos de fibras resorte en cualquier posición con respecto al brazo del robot
  • Se evitan las interferencias mecánicas y la formación de bucles
  • La cadena portacables triflex® R se guía cerca del brazo robótico o en el lateral del eje 6 para permitir la máxima rotación
  • Evitación selectiva de los bordes problemáticos y sin formación de bucles
  • Accesorios especiales a petición, plazos de entrega cortos
  • El montaje ajustable en todos los ejes del sistema de cadena portacables triflex® permite montar el módulo de fibra resorte en muchas posiciones diferentes con respecto al brazo del robot para establecer la posición de retorno ideal
Kit de montaje universal para vara resorte El kit de montaje universal permite fijar los módulos de fibras resorte en cualquier posición con respecto al brazo del robot

Francisco Martínez

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

10 preguntas + 2 herramientas

Para seleccionar cadenas robóticas, lineales o rotatorias

Suministro de energía giratorio

Descargue el whitepaper gratuito

Universal assembly set_disassembled Placa de montaje variable directamente en el robot (tamaño A, B, C) suministrada

Tamaños disponibles para el kit de montaje universal

Referencia: Long. A [mm] Long. B [mm] Long. C [mm] Long. D [mm] Long. E [mm] Peso [kg]
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.40.80 74 40 8,4 475 325 3,925 676,09 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.50.80 74 40 8,4 475 325 3,925 692,97 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.60.80 74 40 8,4 625 325 5,166 741,41 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.70.80 75 80 12,6 875 575 13,242 963,00 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.85.80 75 80 12,6 875 575 13,551 1.032,38 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.100.80 75 80 12,6 875 575 13,512 1.034,73 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.125.80 75 80 12,6 875 575 14,361 1.851,86 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Módulos de fibra resorte para complementar el kit de montaje universal

Para TRC/TRE.B

 

  • El pretensado en una dirección determinada mantiene una distancia constante de los ejes 3 al 6 del robot
  • Comparable a una caña de pescar sobre el robot
  • Genera un pretensado uniforme con una longitud de 700 a 2.000 mm
  • Se suministra como un módulo premontado que consiste en una cadena portacables triflex® R (TRC o TRE.B) con fibras resorte
  • No obstaculiza el robot y se produce menos balanceo que con una cadena no estabilizada
  • Retorno automático de triflex® R a la posición inicial
A los módulos de fibra resorte

Instrucciones de instalación de ambos productos

  • Productos simples
  • Montaje rápido
  • Ajuste muy sencillo del sistema a la aplicación
  • Entrega desde almacén
  • Fácil de utilizar

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h