Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Previene la formación de bucles
Sistema de retracción para robots pequeños

Sistema triflex® RSE con bucle

Imagen del título triflex® RSE

Evita la formación de bucles
en la cabeza de robots pequeños

El sistema de retracción triflex® RSE de igus®, adaptado a los robots con cargas pequeñas y medianas, permite evitar la formación de bucles en el espacio de trabajo del robot, incluso en aplicaciones muy dinámicas.
 
1

El recorrido de retracción alcanza los 500 mm con triflex® RSE

2

Para TRC y TRE

3

Se suministra con el terminal fijo (derecho o izquierdo)ya montado

4

Soporte de fijación para un montaje a medida

5

Guía lineal drylin® W de igus® libre de mantenimiento

6

Posición de montaje ajustable

7

Sistema abierto, sencillo y de diseño compacto

8

También apropiadas para aceleraciones extremas (gracias a su peso reducido)

  • Para las series TRC o TRE con un diámetro de 40 mm
  • Respuestas extremadamente rápidas, incluso con programas de robot de dinámicas altas
  • Peso ligero, la capacidad de manejo del robot prácticamente no disminuye
  • Terminales de montaje universales y ajustables
  • Guía lineal drylin® W de igus® de perfil doble libre de lubricación y mantenimiento
  • Para robots con el máximo de grados de libertad
  • Mayor tolerancia para el programador del robot
  • Para cables de hasta 11 mm de diámetro

Francisco Martínez

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

10 preguntas + 2 herramientas

Para seleccionar cadenas robóticas, lineales o rotatorias

Suministro de energía giratorio

Descargue el whitepaper gratuito

Características del sistema triflex RSE con bucle

Explicación del sistema en solo 24 segundos

  • Peso ligero
  • Fuerza de retracción constante
  • No es necesario ajustar la fuerza de retracción
  • El cable puede introducirse por el lado derecho o izquierdo

Sistema de retracción RSE sin paquete de cadenas

encontrará los paquetes de cadenas adecuados en la parte inferior de la página

Referencia Punto de conexión Longitud de retracción máx. (mm)
Precio
 
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.RSE.02.40.R Punto de conexión en la derecha 500 730,67 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.RSE.50.R Punto de conexión en la derecha 500 1.054,02 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.RSE.02.40.L Punto de conexión en la izquierda 500 730,67 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.RSE.50.L Punto de conexión en la izquierda 500 1.054,02 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Complete su sistema de retracción RSE con la cadena portacables adecuada

RSE con números 1= Cubierta para espacios de instalación adicionales: TR.RSE.40.COVER
2= Cadena portacables triflex® R adecuadas para RSE: TRC.RSE.40.058.LLLL.0; TRE.RSE.40.058.LLLL.0.B
3= Longitud total de la cadena = Longitud adicional a partir del ramal móvil (LLLL) + longitud de la cadena portacables dentro del sistema
4= Sistema RSE (sin cadena portacables) + terminal de montaje + terminal pasante = TR.RSE.02.40.R o TR.RSE.02.40.L

Diseño abierto o cerrado

Conjunto de cables para el tamaño 40

cadenas portacables de diseño cerrado (TRC)


Referencia Altura interior Cadena portacables
longitud estándar
[LLL*]
Longitud de la cadena portacables
dentro del
sistema
Longitud total
[LLL* + 904 mm]
Precio
  Bi 1 Bi 2 [mm] [mm] [mm]    
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRC.RSE.40.058.0500.0 15 13 500 904 1404 226,28 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRC.RSE.40.058.0750.0 15 13 750 904 1654 262,89 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRC.RSE.40.058.1000.0 15 13 1000 904 1904 299,48 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRC.RSE.40.058.1250.0 15 13 1250 904 2154 336,07 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! TRC.RSE.50.080.0750.0 18,8 16,2 750 1044 1794 354,23 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRC.RSE.50.080.0500.0 18,8 16,2 500 1044 1544 312,79 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRC.RSE.50.080.1000.0 18,8 16,2 1000 1044 2044 392,90 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRC.RSE.50.080.1250.0 18,8 16,2 1250 1044 2294 431,58 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRC.RSE.50.080.1500.0 18,8 16,2 1500 1044 2544 473,02 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

*LLL = longitud adicional desde la guía deslizante
longitud cadena total = longitud adicional desde la guía deslizante (LLL) + longitud de cadena dentro del sistema

Pack de cadenas para los tamaños 40 y 50

Cadenas portacables de diseño abierto (TRE)


Referencia Altura interior Cadena portacables
longitud estándar
[LLL*]
Longitud de la cadena portacables
dentro del
sistema
Longitud total
[LLL* + 904 mm]
Precio
  Bi 1 Bi 2 [mm] [mm] [mm]    
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRE.RSE.40.058.0500.0.B 15 13 500 904 1404 241,95 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRE.RSE.40.058.0750.0.B 15 13 750 904 1654 281,34 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRE.RSE.40.058.1000.0.B 15 13 1000 904 1904 320,75 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRE.RSE.40.058.1500.0.B 15 13 1500 904 2154 399,52 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! TRE.RSE.50.080.0500.0.B 18,8 16,2 500 1044 1544 329,36 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRE.RSE.50.080.0750.0.B 18,8 16,2 750 1044 1794 373,60 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRE.RSE.50.080.1000.0.B 18,8 16,2 1000 1044 2044 414,88 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TRE.RSE.50.080.1500.0.B 18,8 16,2 1500 1044 2544 500,40 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Funda para el sistema de retracción RSE

  • Para realizar trabajos por encima de la cabeza
  • Proporciona una protección adicional
  • Posibilidad de etiquetar o reducir el peso de los componentes adicionales
Cubierta RSE

Cubiertas para para el sistema de retracción RSE

Plano


Referencia: Índice de tamaño A
en mm
B
en mm
C
en mm
D
en mm
Peso de llenado
en kg
Peso del producto
en kg
Precio
TR.RSE.40.Cover 40 115 240 180 200 1,5 1,1 142,47 EUR Añadir al carrito de la compra
TR.RSE.50.Cover 50 126 300 248 248 1,5 1,7 226,64 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h