Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cadena portacables E4Q.L

Gran altura interior y ligereza: la combinación óptima entre resistencia y peso. Altamente dinámica, reduce hasta un 40% el tiempo de montaje ► Ahora con apertura manual

Basada en el exitoso modelo E4Q, se presenta el primer tamaño de una variante L con una altura interior de 64 mm. Se abre fácilmente sin necesidad de herramientas gracias a un travesaño de apertura rápida. Uso de los travesaños E4Q.58/82, por lo que dispone de una gama completa de anchuras disponibles. 

El diseño biónico proporciona mayor estabilidad y vida útil, al tiempo que reduce el peso. Los travesaños de apertura rápida hacen que abrir y cerrar la cadena sea intuitivo y sencillo. La ampliación del sistema modular E4Q ofrece otra ventaja: la nueva serie E4Q.64L utiliza los travesaños de la cadena portacables E4Q.58, lo que elimina la necesidad de fabricar otros nuevos. Los usuarios disponen ahora de una completa gama de anchuras, de 100 a 500 mm, con 29 diferentes para elegir.
Solicitar cadena portacables E4Q.L

Gama de producto:

 
ReferenciaAltura interior [mm]Altura exterior [mm]Anchura interior [mm]Anchura exterior [mm]Radios de curvatura
[mm]
Paso 
E4Q.64L6490100 - 500126 - 526135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500100 Solicitar

E4Q tiene éxito, entonces, ¿por qué la versión L?

En muchas aplicaciones, el grosor de la E4Q no es necesaria. Las cadenas portacables con una estructura más delgada son suficientes para guiar los cables. Especialmente en aplicaciones autosoportadas sometidas a cargas bajas o medias, como máquinas herramienta, máquinas para el procesamiento de madera o túneles de lavado. igus ha desarrollado la versión L para que los usuarios puedan seguir beneficiándose de las ventajas del E4Q a un precio atractivo. La E4Q.64L es entre un 15 y un 20% más económica que la E4Q.58 dependiendo de la anchura, al tiempo que ofrece alrededor de un 40% más de estabilidad que los anteriores modelos 'E4 Light' y 'E4.1 LEAN'. "La excepcional estabilidad de la cadena portacables E4Q.L nos permite implantar aplicaciones totalmente nuevas a un precio nunca antes tan asequible, conservando al mismo tiempo las ventajas de la E4Q", afirma Christian Ziegler, jefe de Gestión de Cadenas Portacables.

Nuevo sistema de tope

«Replanteamos por completo el sistema de topes. Los objetivos de desarrollo eran más resistencia y vida útil que los predecesores de dos topes, manteniendo la opción de un radio de curvatura inversa (RBR)», afirma el ingeniero de desarrollo Stefan Strack. RBR (por sus siglas en inglés «reverse bend radius»), significa que la cadena portacables se puede doblar hacia ambos lados. El resultado de este proceso de desarrollo es la primera cadena portacables de igus con tres topes. Al probado principio de eslabón interior/exterior se le ha añadido una inteligente e innovadora opción de radio de curvatura inversa: el eslabón interior continúa determinando el radio de curvatura de la cadena a través del tamaño del bolsillo del tope. Por primera vez, el enlace exterior se utiliza para implementar el radio de curvatura inversa. La reducción del tamaño del tope permite que la cadena se doble hacia atrás en ángulos predefinidos.
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Más espacio para cables gracias a la mayor altura interior (64 mm) y peso reducido
  • Diseño E4Q probado y aproximadamente un 10% más resistente que la serie 14040 anterior
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Las aplicaciones de radio de curvatura inversa son posibles como estándar sin conversión/adaptación
  • Dependiendo de la anchura, alrededor de un 10-15% más económica que la E4Q.58 gracias a unos eslabones más delgados
  • 40% más resistente que los modelos anteriores (E4 Light y E4.1 LEAN)
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Testado y desarrollado en el laboratorio de igus: 
Momento de rotura [Nm]Momento de rotura de E4Q.64L
Reciclaje

Ventaja ecológica

  • Menor uso de materiales gracias al diseño en L (aproximadamente un 15% más ligera que la E4Q.58 con la misma anchura)
  • Recicle sus cadenas portacables cuando hayan alcanzado el fin de su vida útil como parte del programa de reciclaje chainge de igus, independientemente de su fabricante. Recibirá un vale

E4Q.L

Ampliación fácil de la cadena portacables

Enlace central para E4Q.L

El enlace central se puede utilizar para ampliar fácilmente una cadena portacables existente con el objetivo de guiar una gran cantidad de cables o cables especialmente pesados.
  • Guiado de cables adicionales y/o mayor peso de llenado
  • El enlace central hace innecesaria una cadena portacables adicional
  • Optimización adicional basada en los enlaces centrales E4 probados exhaustivamente, que ya se utilizan en numerosas aplicaciones

 

El diseño especial de la cadena portacables E4Q

Cadenas portacables E4Q

Las cadenas portacables de las series E4Q han sido desarrolladas para ofrecer la mejor solución posible para recorridos largos autosoportados. Basada en la cadena portacables E4.1, que ha sido probada durante más de 12 años, la nueva serie aporta una larga vida útil y un alto grado de modularidad.

Quizá también le interese...

Tienda de cadenas portacables

Tienda de cadenas portacables Una tienda con más de 100.000 productos para aplicaciones autosoportadas, deslizantes, suspendidas y verticales invertidas.

Configurador de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables Montaje fácil de la cadena portacables en pocos pasos.

Reciclaje de cadenas portacables

Programa de reciclaje de cadenas portacables Recicle sus cadenas portacables en lugar de tirarlas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h