Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Novedades
Conjuntos de tuerca y husillo dryspin®
Pruébelo de forma gratuita

2024

Nuevos tamaños de husillo

Ya disponible: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH y DS20x10 LH

Husillos
Los husillos helicoidales forman parte de nuestra gama dryspin®, especialmente diseñada para un funcionamiento rápido y muy eficaz. Aquí encontrará tamaños de rosca desde DS3,5x1 hasta DS25x5.

Además, esta gama de productos ofrece pasos pequeños con las conocidas ventajas de dryspin:
 
  • Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
  • Mecanizado de husillos online sin necesidad de conocimientos de CAD
  • Vida útil del conjunto de tuerca y husillo calculable online
  • Exactamente la longitud requerida
  • Hasta un 30% más de vida útil que los husillos convencionales gracias a la asimetría de la rosca
  
Más información

Nuevos tamaños de tuercas para husillos

Ya disponible: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH y DS20x10 LH

Tuercas
La tecnología de husillos dryspin se basa en el principio de la tecnología lineal sin lubricación ni mantenimiento. Las especificaciones y geometrías de nuestra tecnología de tuercas y husillos garantizan una eficiencia del 82% y una vida útil hasta un 30% superior a la de los sistemas de tuerca y husillo convencionales:
 
  • Nuevas tuercas dryspin
  • Hasta un 50,9 % más económicas que las tuercas metálicas
  • Materiales con conformidad FDA disponibles
  • Funcionamiento más suave gracias a las tolerancias de fabricación estrictas
   
Más información

Nuevos tamaños de tuercas inyectadas

Ya disponible: DS8x2 RH y DS10x2 LH

Tuercas moldeadas por inyección
La tecnología de husillos dryspin se basa en el principio de la tecnología lineal sin lubricación ni mantenimiento. Las especificaciones y geometrías de las tuercas y husillos garantizan una eficiencia del 82% y una vida útil hasta un 30% superior a la de los sistemas de tuerca y husillo convencionales.
   
  • Mayor vida útil gracias al proceso de moldeo por inyección
  • Hasta un 50,9% más económicas y mayor vida útil que las tuercas metálicas
  • Funcionamiento con asimetría patentada
  • Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes
    
Más información

Nuevas soluciones para impresoras 3D

Fabricadas con el material iglidur R resistente a las vibraciones y sin PTFE

Nuevas soluciones para impresoras 3D
Los sistemas de tuerca y husillo son la pieza central de cualquier impresora 3D. Garantizan un posicionamiento preciso de la cama de impresión, son duraderos y no requieren mantenimiento.
  
  • Juego axial mínimo constante para una gran precisión posicional
  • Más económico al eliminar la necesidad de lubricantes
  • Mayor vida útil
  • Juego axial reducido gracias a la precarga opcional de la tuerca

El material de las tuercas iglidur R no contiene PTFE. Es seguro, duradero, calculable y amortigua las vibraciones. 
  
Más información

2023

Nuevos tamaños de husillo

Ya disponible: DS10x20, DS12.7x10 y DS25x5

Husillos
Nuevos tamaños dryspin®: ampliación de la gama de productos de rosca de paso largo DS10x20-RH, DS12.7x10-RH y DS25x5-RH. Todos los husillos dryspin® pueden mecanizarse a medida. Configúrelos online o envíenos su plano. En breve le enviaremos una oferta. 
  • Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes   
  • Mayor vida útil gracias a la geometría asimétrica
  • Hasta un 30% más de vida útil que los husillos convencionales gracias a la asimetría de la rosca
  • Mayor vida útil gracias a la asimetría 
  • Funcionamiento sin lubricación y fácil limpieza gracias al acero inoxidable AISI 304 sin corrosión 
  • Herramienta online gratuita para el mecanizado de husillos sin conocimientos previos de CAD, que incluye planos acotados en 2D y precios al instante
Más información

Nuevos tamaños de tuercas dryspin® fabricadas con material plástico

Incorporación de DS10x20, DS12.7x10 y DS25x5

Tuercas
Las especificaciones y geometrías de nuestra tecnología de tuercas y husillos garantizan una eficiencia del 82% y una vida útil hasta un 30% superior a la de los sistemas de tuerca y husillo convencionales. Las nuevas tuercas dryspin® fabricadas a partir de plástico para mecanizar están disponibles en versiones cilíndrica, con brida o plano llave:
  • Funcionamiento silencioso gracias a tolerancias de fabricación más estrictas y geometrías de dientes redondeadas
  • Hasta un 50,9% más económicas que las tuercas metálicas 
  • Hasta un 25% menos de desgaste en comparación con POM+PTFE (tamaño 10X3)
  • Sin necesidad de grasa ni aceites lubricantes y con una larga vida útil gracias a la asimetría patentada 
  • Vida útil del conjunto de tuerca y husillo calculable online 
Más información

Los nuevos tamaños de las tuercas moldeadas por inyección dryspin®

Incorporación de DS10x20, DS12.7x10 y DS25x5

Tuercas moldeadas por inyección
Mayor vida útil gracias al proceso de moldeo por inyección y un funcionamiento más suave gracias a tolerancias de fabricación más estrictas. Descubra las ventajas de la alternativa de plástico inyectado a los husillos de bolas metálicos. Las tuercas plásticas dryspin® están disponibles en cuatro nuevos tamaños.
  • Funcionamiento silencioso gracias a tolerancias de fabricación más estrictas y geometrías de diente redondeadas, tuercas con planos llave incluidos de serie 
  • Producción económica mediante moldeo por inyección
  • Hasta un 25% menos de desgaste en comparación con POM+PTFE (tamaño 10X3)
  • Sin necesidad de grasas ni aceites lubricantes, y con una larga vida útil gracias a la asimetría patentada
  • Vida útil del conjunto de tuerca y husillo calculable online
Más información

De funcionamiento suave, silenciosos y de larga duración

Nuevos tamaños dryspin®: ampliación de la gama de productos de roscas deslizantes y de paso largo

Husillos
Los husillos helicoidales forman parte de la gama dryspin®, desarrollada para aplicaciones rápidas y muy eficaces. Estos componentes están disponibles en una variedad de roscas que van de DS4x2,4 a DS18x100. La gama de husillos también ofrece pasos pequeños con las conocidas ventajas de dryspin®.

► Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
► Mecanizado de husillos online sin necesidad de conocimientos previos de CAD
► Vida útil de los husillos calculable online
► Longitud deseada sin desperdicios
► Hasta un 30% más de vida útil gracias a la asimetría de la rosca

Reduzca el tiempo necesario para su diseño y agilice el proceso de adquisición de sus conjuntos de tuerca y husillo.
 
Más información

Ampliación de la gama de productos de tuercas dryspin® fabricadas con materiales para mecanizar

En tres nuevos tamaños

Tuercas
La tecnología de husillos dryspin® se basa en el principio de la tecnología lineal sin lubricación ni mantenimiento. Las especificaciones y geometrías adaptadas a la tuerca de plástico y al husillo garantizan un rendimiento de hasta el 82% y una vida útil hasta un 30% superior a la de los conjuntos de tuerca y husillo convencionales.

► Nuevos conjuntos de tuerca y husillo dryspin®
► Pasos: DS8x2 RH, DS10x2 LH y DS20x50 LH
► Hasta un 50,9% más económicas que las tuercas metálicas
► Materiales con compatibilidad FDA disponibles
► Funcionamiento más suave gracias a las estrictas tolerancias de fabricación

Reduzca el tiempo necesario para su diseño y agilice el proceso de adquisición de sus conjuntos de tuerca y husillo.
Más información

Ampliación de la gama de productos de las tuercas moldeadas por inyección dryspin®

En dos nuevos tamaños

Tuercas moldeadas por inyección
La tecnología de husillos dryspin® se basa en el principio de la tecnología lineal sin lubricación ni mantenimiento. Las especificaciones y geometrías adaptadas a la tuerca de plástico y al husillo garantizan un rendimiento de hasta el 82% y una vida útil hasta un 30% superior a la de los conjuntos de tuerca y husillo convencionales.

► Mayor vida útil gracias al proceso de moldeo por inyección<
► Pasos de DS8x2 RH y DS10x2 LH
► Hasta un 50,9% más económicas que las tuercas metálicas
► Uso duradero gracias a la asimetría patentada
► Funcionamiento silencioso gracias a la geometría de los dientes redondeados

Reduzca el tiempo necesario para su diseño y agilice el proceso de adquisición de sus conjuntos de tuerca y husillo.
Más información

Holgura axial mínima

Tuercas con precarga reducida

Precarga
Las nuevas tuercas con precarga destacan por su mínima holgura axial y su alta precisión de posicionamiento. Ofrecen una alternativa económica a las tuercas sin backlash y resultan idóneas para pasos pequeños. Este es el principio de precarga probado de SHT-PL.

Holgura mínima permanente para un posicionamiento muy preciso
Más económicas que las tuercas ZB gracias al menor número de componentes y al moldeo por inyección
► Holgura reducida gracias a la precarga del muelle en la tuerca
No requieren grasa ni aceite lubricante

Reduzca el tiempo dedicado al diseño y optimice su proceso de adquisición para su conjunto de tuerca y husillo.
 
Más información

2022

Nuevo soporte para husillo con cojinete de plástico flotante

El último diseño preliminar

Precarga
▲ Mejora tecnológica:
Nuevo soporte para husillo en 4 nuevos tamaños para facilitar el montaje de los husillos
Fácil instalación

▼ Reducción de costes:
Diseño económico optimizado para el moldeo por inyección
Ahorro de costes de hasta el 60% en comparación con los soportes para husillo metálicos disponibles en el mercado con las mismas dimensiones de conexión

Este diseño combina bloques de plástico rígidos con un anillo de sujeción metálico y cojinetes iglidur para la versión de cojinete fijo y solo los bloques de plástico con un elemento deslizante especial iglidur para la versión de cojinete flotante. Presentan exactamente las dimensiones que los soportes para husillos de metal. 
 
Más información

Nuevo soporte para husillo con cojinete de plástico flotante

El último diseño preliminar

Precarga
▲ Mejora tecnológica:
Nuevo soporte para husillo en 4 nuevos tamaños para facilitar el montaje de los husillos
Fácil instalación

▼ Reducción de costes:
Diseño económico optimizado para el moldeo por inyección
Ahorro de costes de hasta el 60% en comparación con los soportes para husillo metálicos disponibles en el mercado con las mismas dimensiones de conexión

Este diseño combina bloques de plástico rígidos con un anillo de sujeción metálico y cojinetes iglidur para la versión de cojinete fijo y solo los bloques de plástico con un elemento deslizante especial iglidur para la versión de cojinete flotante. Presentan exactamente las dimensiones que los soportes para husillos de metal. 
 
Más información

Nuevos pasos de los husillos dryspin®

Dos nuevos tamaños

Husillos
▲ Mejora tecnológica:
Alto rendimiento
Funcionamiento más suave gracias a unas tolerancias de fabricación más estrictas de serie
Movimiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes

▼ Reducción de costes:
Herramienta online para la configuración del husillo
Visualización inmediata de los precios
Mecanizado de husillos online sin necesidad de conocimientos de CAD

Mayor eficiencia y vida útil que los husillos convencionales gracias a la exclusiva tecnología de husillos dryspin®. Resistentes a la corrosión y 100% libres de lubricación y mantenimiento. Los conjuntos de tuerca y husillo dryspin® están ahora disponibles en cuatro nuevos tamaños.
 

Nuevos pasos de las tuercas mecanizadas dryspin®

Dos nuevos tamaños

Tuercas
▲ Mejora tecnológica:
Tuercas cilíndricas o con valona
Funcionamiento más suave gracias a unas tolerancias de fabricación más estrictas de serie
Movimiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes

▼ Reducción de costes:
100% sin lubricación y sin mantenimiento
Hasta un 50,9% más de ahorro en comparación con las tuercas metálicas
Herramientas gratuitas online para calcular la vida útil y el precio de inmediato

Hasta un 82% más eficientes y un 25% menos de desgaste que los husillos convencionales. En esta página descubrirá las ventajas de la alternativa de polímero sin necesidad de lubricación a las tuercas de bolas metálicas. Nuestras tuercas de polímero están ahora disponibles en cuatro nuevos pasos dryspin®..
 

Nuevos pasos de las tuercas dryspin® moldeadas por inyección

Dos nuevos tamaños

Tuercas moldeadas por inyección
▲ Mejora tecnológica:
Movimiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes


Mayor vida útil gracias al moldeo por inyección​
Funcionamiento más suave gracias a las tolerancias de fabricación más estrictas de serie

▼ Reducción de costes:
Moldeo por inyección económico
100% sin lubricación y sin mantenimiento
Hasta un 50,9% más económico en comparación con las tuercas metálicas

Mayor vida útil gracias al moldeo por inyección y funcionamiento más suave gracias a las tolerancias de fabricación más estrictas. Descubra las ventajas de la alternativa de polímero moldeado por inyección a las tuercas de bolas metálicas. Nuestras tuercas dryspin® de inyección de plástico están ahora disponibles en cuatro nuevos tamaños.
 
Novedades 2022: Tuercas moldeadas por inyección

Nuevos tamaños para las tuercas con precarga dryspin®

Para roscas dryspin® con diámetros de 6,35 y 10

Precarga
▲ Mejora tecnológica:
Alternativa económica a la tuerca sin holgura
Holgura axial mínima permanente para una alta precisión de posicionamiento​
Principio de precarga probado para SHT-PL​

▼ Reducción de costes:
100% libre de lubricación y de mantenimiento
Sin necesidad de mantenimiento gracias a la separación axial autoajustable en ambos lados

La nueva tuerca con precarga impresiona con una separación axial mínima y la máxima precisión de posicionamiento. Es la alternativa económica a la holgura cero y resulta ideal para pasos pequeños. Este es el principio de precarga probado de SHT-PL. Entre las aplicaciones típicas se encuentran las impresoras 3D.
 
tuerca con precarga

Nuevos pasos de los husillos dryspin®

Cuatro nuevos tamaños

Husillos
▲ Mejora tecnológica:
Alternativa a la norma DIN103
Funcionamiento más suave gracias a las menores tolerancias de fabricación en el estándar
Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada del diente

▼ Reducción de costes:
Herramienta online para la configuración del husillo
Visualización de precios al momento
Mecanizado de husillos online sin necesidad de conocimientos previos de CAD

Mayor eficiencia y vida útil que los husillos convencionales gracias a la exclusiva tecnología de husillos dryspin®. Resistentes a la corrosión y 100% libres de lubricación y mantenimiento. Ahora los conjuntos de tuerca y husillo dryspin® están disponibles en cuatro nuevos tamaños de instalación.
 

Nuevos pasos de las tuercas dryspin®

Cuatro nuevos tamaños

Tuercas
▲ Mejora tecnológica:
Alternativa a la norma DIN103
Funcionamiento más suave gracias a las menores tolerancias de fabricación en el estándar
Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada del diente

▼ Reducción de costes:
100% libre de lubricación y mantenimiento
Hasta un 50,9% más económico en comparación con los husillos metálicos
Herramientas online gratuitas con cálculo de la vida útil y visualización de precios al momento

Hasta un 82% más eficientes y un 25% menos de desgaste que los husillos convencionales. En esta página descubrirá las ventajas de la alternativa en plástico sin necesidad de lubricación a las tuercas de bolas metálicas. Ahora nuestros conjuntos de tuerca y husillo están disponibles en cuatro nuevos pasos de rosca.
 

Nuevos pasos de las tuercas dryspin® moldeadas por inyección

Cuatro nuevos tamaños

Tuercas moldeadas por inyección
▲ Mejora tecnológica:
Alternativa a la norma DIN103
Mayor vida útil gracias al moldeo por inyección​
Funcionamiento más suave gracias a las tolerancias de fabricación más estrictas de serie

▼ Reducción de costes:
Moldeo por inyección económico
100% libre de lubricación y mantenimiento
Hasta un 50,9% más económico en comparación con las tuercas metálicas

Mayor vida útil gracias al moldeo por inyección y funcionamiento más suave gracias a las tolerancias de fabricación más estrictas. Descubra las ventajas de la alternativa de plástico moldeado por inyección a las tuercas de bolas metálicas. Ahora nuestros conjuntos de tuerca y husillo dryspin® están disponibles en cuatro nuevos tamaños.
 
Novedades 2022: Tuercas moldeadas por inyección

Nuevas tuercas dryspin® con dientes

Con una longitud fija de 1.000 mm

MOTK
▲ Mejora tecnológica:
Ampliación de los tamaños de los husillos motorizados 
Listo para conectar a motores con dientes drylin® E 
Es posible la transmisión de pares mayores

▼ Reducción de costes:
No se requiere ninguna configuración adicional. Herramientas online gratuitas con cálculo de la vida útil 
Mecanizado de husillos online sin necesidad de conocimientos previos de CAD

Mayor eficiencia y vida útil que los husillos convencionales gracias a la exclusiva tecnología de husillos dryspin®. Resistentes a la corrosión y 100% libres de lubricación y mantenimiento. Ahora nuestros conjuntos de tuerca y husillo dryspin® con dientes para motores drylin® E están disponibles en doce tamaños con las siguientes especificaciones.
Novedades 2022: Tuercas con dientes

Husillos dryspin® con extremos mecanizados para motores

Con una longitud fija de 310 mm

ITV
▲ Mejora tecnológica:
Ampliación de los tamaños de los husillos motorizados 
Listo para conectar a motores de husillo drylin E ​

▼ Reducción de costes:

No se requiere ninguna configuración adicional.
Mecanizado de husillos online sin necesidad de conocimientos previos de CAD
Herramientas online gratuitas con cálculo de la vida útil

Mayor eficiencia y vida útil que los husillos convencionales gracias a la exclusiva tecnología de roscas de paso largo dryspin®. En la gama estándar de husillos motorizados, recibirá dimensiones de rosca listas para conectar desde DS6,35x2,54 hasta DS14x25 y TR08x1,5 hasta TR12x6P3. Por ello, nuestras husillos motorizados dryspin® con extremos mecanizados de precisión para motores drylin® E están disponibles en 24 tamaños. 
Novedades 2022: husillos con extremos mecanizados para motores

La nueva tuerca con precarga dryspin®

Para rosca de dryspin® con diámetro de 6,35

Precarga
▲ Mejora tecnológica:
Alternativa económica a la tuerca sin holgura
Holgura axial mínima permanente para una alta precisión de posicionamiento​
Principio de precarga probado para SHT-PL​

▼ Reducción de costes:
100% libre de lubricación y de mantenimiento
Sin necesidad de mantenimiento gracias a la separación axial autoajustable en ambos lados

La nueva tuerca con precarga impresiona con una separación axial mínima y la máxima precisión de posicionamiento. Es la alternativa económica a la holgura cero y resulta ideal para pasos pequeños. Este es el principio de precarga probado de SHT-PL. Entre las aplicaciones típicas se encuentran las impresoras 3D.
 
tuerca con precarga

La nueva tuerca sin holgura dryspin®

Permite reducir la holgura axial

tuerca sin holgura
▲ Mejora tecnológica:

Mayores cargas axiales de hasta 500 N​
Independiente de la carga​
Holgura axial mínima de por vida gracias al principio de holgura cero

▼ Reducción de costes:
Sin necesidad de mantenimiento gracias al principio de holgura cero autoajustable
Herramientas online gratuitas para el cálculo de la vida útil
Hasta un 82% más de eficiencia

Para reducir la holgura axial, una de las soluciones más precisas es la tuerca sin holgura. Consta de varios componentes y se adapta a la vida útil requerida. Es especialmente adecuada para los conjuntos de tuerca y husillo con rosca helicoidal para el ajuste rápido de cargas pequeñas. La tuerca sin holgura está disponible en seis nuevos tamaños.

2021

El material iglidur® J350 en la industria del ferrocarril

Certificado según el nivel de riesgo 3 de la norma de protección contra incendios EN 45545

EN45545
▲ Mejora tecnológica:
Cumple con el nivel de riesgo 3 de la norma de protección contra incendios EN 45545
Para su uso en vehículos ferroviarios sin documentación adicional

▼ Reducción de costes:
Más económico que las soluciones metálicas
Apto para la clase de peligro HL 3
Vida útil calculable

Las tuercas J350 se pueden certificar según el nivel de riesgo 3 de la norma de protección contra incendios EN 45545. Por tanto, ofrecemos una amplia gama de dimensiones, especialmente para el uso en vehículos ferroviarios. Se prueban de acuerdo con el conjunto de requisitos R24, para componentes de hasta 500 gramos. 
 
Más información

Los nuevos tamaños de las tuercas para husillo dryspin®

Alta eficiencia y autolubricados

Nuevo tamaño de tuerca
▲ Mejora tecnológica:
Hasta un 30% más de vida útil gracias al diseño asimétrico
Funcionamiento silencioso gracias al diseño redondo de los dientes

▼ 
Reducción de costes:

100% de lubricación y mantenimiento sin mantenimiento
Hasta un 50,9% más económico en comparación con las
tuercas para husillo metálicas

Las tuercas igus están disponibles en dos nuevos pasos de rosca:
► DS6,35x6,35 RH
► DS8x40 RH

 

Nuevos tamaños de tuercas para husillos

La tecnología de rosca helicoidal dryspin®

Seis nuevos tamaños de rosca
▲ Mejora tecnológica:
Hasta un 82% más de eficacia
Funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones
 
▼ Reducción de costes:
100% libres de lubricación y mantenimiento
Hasta un 50,9% más económicas que las tuercas metálicas
 
Nuestros diseños:
Tuercas cilíndricas
► Tuercas con valona
► Tuercas cilíndricas moldeadas por inyección
► Tuercas con valona moldeadas por inyección
► Todos los tipos están disponibles también con plano antigiro
 

Seis nuevos tamaños

Ampliación de la gama de husillos dryspin®

Seis nuevos tamaños de husillo
▲ Mejora tecnológica:
Hasta un 30% más de vida útil que los husillos convencionales
Funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones gracias a la geometría redondeada de los dientes
 
▼ Reducción de costes:
Herramienta online para la configuración individual de los husillos
Visualización inmediata de precios
 
■ Testado en el laboratorio de igus®
Vida calculable online
Comprobado: hasta un 25% menos de desgaste 
 
Reduzca el tiempo dedicado al diseño y optimice el proceso de adquisición de su tecnología de husillos.
 

2020

Nuevo husillo dryspin® de tamaño 5x10

Como alternativa a la rosca trapezoidal

Tamaño de rosca 5x10
▲ Mejora tecnológica:
Funcionamiento más suave a altas velocidades
Movimientos silenciosos y sin vibraciones
 
▼ Reducción de costes:
moldeo por inyección para una fabricación rentable
Sin mantenimiento gracias a las tuercas autolubricantes
 
Diseños:
Tuercas cilíndricas
► Tuercas con valona
► Tuercas cilíndricas moldeadas por inyección
► Tuercas con valona moldeadas por inyección
► Todos los diseños también están disponibles con plano antigiro
 

Nuevo diseño de la serie DST-JGRM

Robusto y con dimensiones de conexión conocidas

Nuevo tamaño de tuerca
▲ Mejora tecnológica:
Nevo diseño para una conexión roscada segura y fácil
Tamaños de conexión idénticos a los de los husillos a bolas generalmente disponibles
 
▼ Reducción de costes:
Diseño económico y optimizado por inyección
Diseño variable para todos los husillos de tamaño  Ø 14/16 y 18/20
 
■  Testado en el laboratorio de igus®:
Vida útil calculable online
 
● Ventaja ecológica:
Peso e inercia reducidos gracias al polímero
De larga duración gracias la asimetría de los hilos patentada
 

Nuevos tamaños de rosca

Ampliación de la gama de husillos de paso largo dryspin®

Tuerca JGRM
▲ Mejora tecnológica:
Una eficiencia hasta 2,5 veces mayor gracias al ángulo de rosca optimizado
Completamente libre de lubricación y de mantenimiento
Hasta un 25% menos de desgaste
 
▼ Reducción de costes:
Alternativa económica a los husillos de bolas
Vida útil calculable online

Nuevos tamaños:
DS6,35x2,54 LH
DS12,7x12,7
DS10x3
► DS16x10
► DS20x5
 

Configuración online:

Configurador

Envío de una consulta:

Formulario de contacto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h