Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
La pieza central del carro de guiado está formado por elementos deslizantes sin lubricación y muy duraderos hechos de plásticos de alto rendimiento de igus®. Rápido, fácil de manejar y sin necesidad de mantenimiento. Los sistemas de guiado lineal fabricados en aluminio anodizado claro son fuertes y resistentes a la corrosión.
INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
HIWIN: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
ROLLON: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
Le enviamos sin coste eje y patín de fricción Drylin T para la sustitución 1:1 de sus patines de recirculación de bolas actuales.
Indique en el formulario la marca de fabricante que consume así como el tamaño del patín y recibirá su muestra a la mayor brevedad.
Fricción vs recirculación de bolas, descargue nuestro documento técnico comparativo.
Contacte con el experto Shadi Lara para recibir asesoramiento y recomendaciones.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h