Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Todas las novedades en actuadores lineales drylin E 2024

Eje de correa dentada ZLX de nueva generación

Mayor rendimiento, diseño robusto

zlx
Mejora tecnológica:
  • Mayor rendimiento gracias a los mayores de desviación de la correa dentada interna
Reducción de costes:
  • Opciones de montaje sencillas y económicas directamente en el eje
Testado en el laboratorio de igus®:
  • drylin W, tamaño 16 angular, 2 rieles, 4 elementos deslizantes, posición de montaje horizontal con carga 150 N, aceleración 1 m/s², velocidad 1 m/s, recorrido máx. 25.253 km
Ventaja ecológica:
  • Libre de lubricación
Más información

Mesas lineales SLR de alta resistencia

Diseño más estrecho y más dinámicas

SLR
Mejora tecnológica:
  • Alineación sencilla mediante pasadores, sin soportes de fijación adicionales
  • Amplia gama de opciones de conexión
Reducción de costes:
  • Interruptor de final de carrera directamente en soporte para el eje (sin espaciadores adicionales)
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Mayor rigidez con el mismo espacio para el montaje: SLR-40 en comparación con SHT-30
Ventaja ecológica:
  • Tuerca dividida e intercambiable
  • Libre de lubricación
Más información

Módulo lineal motorizado pequeño SLWC-0620

Para los espacios más reducidos

SLWC
Mejora tecnológica:
  • Motor paso a paso de husillo integrado
  • Disponible en dos versiones: con componentes anodizados en plata o en negro antirreflectante
Reducción de costes:
  • Se suministra listo para su instalación y conexión con una carrera de hasta 250 mm
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Testado en el laboratorio de igus: rosca de paso largo DS6,35x2,54 mm, fuerza axial dinámica 100 N, carrera 150 mm, avance 0,06 m/min, velocidad 251/min, ciclo de trabajo 50%, vida útil mín. 43.967 carreras dobles
Ventaja ecológica:
  •  100% libre de lubricación
Más información

Mesa lineal en miniatura SLW-XY para espacios pequeños

Solución de dos direcciones de ajuste

SLW-XY
Mejora tecnológica:
  • Disponible anodizado en plata o en negro
Reducción de costes:
  • Un módulo listo para instalar en lugar de dos ejes individuales que necesitan ensamblarse
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Probado en el laboratorio de igus: dryspin DS6.35x1, fuerza axial dinámica 75 N, carrera 50 mm, avance 0,08 m/min, velocidad 80 r. p. m., ciclo de trabajo 25%, vida útil 201.063 carreras dobles
Ventaja ecológica:
  •  100% libre de lubricación
Más información

Módulo lineal drylin SHT con diseño higiénico

Limpieza simple y eficaz

sht-hyd
Mejora tecnológica:
  • Diseño optimizado del carro y de la conexión del eje
  • Uso de acero inoxidable de alta calidad y extremadamente resistente
Reducción de costes:
  • Funcionamiento suave gracias a la rosca de paso largo dryspin
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Los plásticos cuentan con homologaciones como la de la FDA y el Reglamento 10/2011 de la UE
Ventaja ecológica:
  •  100% libre de lubricación
Más información

Más novedades en actuadores lineales | 2023

Módulo lineal SLW-0620 para los espacios más reducidos

... pequeño y fuerte ...

EGW-20120
Mejora tecnológica:
  • Funcionamiento eficiente y silencioso gracias a la rosca de paso largo dryspin
  • Ahorro de un espacio considerable
Reducción de costes:
  • Diseño compacto que ocupa menos espacio y contribuye a la reducción de costes
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Rosca helicoidal de 6,35 mm de diámetro
  • Hasta 24,4 mm de avance por rotación
Ventaja ecológica:
  • Guía lineal drylin W y tecnología de rosca dryspin 100% libres de lubricación y mantenimiento
Más información

Módulo lineal ZLN-40-OD rápido y pequeño

... posicionamiento rápido izquierda-derecha ...

GEN_ZLN-40-R-L
Mejora tecnológica:
  • Altura reducida de 27 mm
  • Posicionamiento rápido izquierda-derecha
Reducción de costes:
  • Diseño compacto que ocupa menos espacio y contribuye a la reducción de costes
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Carro doble
Ventaja ecológica:
  • Sin lubricación gracias a la guía lineal plana drylin N
Más información

Estudio de diseño higiénico SHT-HYD

... ajuste con conformidad de la FDA ...

Estudio de diseño higiénico SHT-HYD
Mejora tecnológica:
  • Diseño higiénico para cumplir con los requisitos más estrictos
  • Módulo lineal conforme a la FDA
Reducción de costes:
  • Diseño que evita la acumulación de suciedad, disminuyendo la necesidad de mantenimiento
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Husillo de acero inoxidable dryspin® (Ds18x4)
  • Diseño patentado y probado
Ventaja ecológica:
  • 100% sin lubricación ni mantenimiento
  • Muy higiénico
Más información

Módulo lineal Endless Gear drylin EGW

... una unidad que puede ampliarse casi infinitamente...

EGW-20120
Mejora tecnológica:
  • Elementos de cremallera ampliables modularmente (de forma infinita)
  • Para aplicaciones > 2.000 mm
Reducción de costes:
  • Apto para rieles estándar drylin WS-20
  • Carro lineal con cojinete intercambiable para la sustitución de cojinetes directamente en el riel
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Carga de 200 N, velocidad de 1 m/s, temperatura ambiente, longitud total de recorrido 15.000 mm/ciclo,
    probado para 45.000 ciclos
Ventaja ecológica:
  • 100% libre de lubricación gracias a los elementos deslizantes de alto rendimiento igus

Módulo lineal de correa dentada drylin E ZLW-1050-ES listo para instalar

...delgado y rápido...

ZLW-1050-ES
Mejora tecnológica:
  • Extremadamente duradero gracias a sus componentes de acero inoxidable
  • Ampliación del módulo lineal drylin ZLW para incluir el módulo lineal de acero inoxidable con una anchura compacta de 50 mm
Reducción de costes:
  • Sistema listo para instalar
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Testado en el laboratorio igus: módulo lineal drylin W, Ø 10 mm, longitud del carro 100 mm, elementos deslizantes iglidur E7, carga 30 N, vida útil 4.000 km en funcionamiento continuo hasta la sustitución de los elementos deslizantes
Ventaja ecológica:
  • Funcionamiento completamente libre de lubricación
Más información

Módulo lineal drylin E SLWC-1030-FL listo para instalar

...pequeño y robusto con un motor de husillo...

SLWC-1030-FL
Mejora tecnológica:
  • Para todos los pasos de dryspin en Ø 10 mm
Reducción de costes:
  • Sistema listo para instalar con soporte de husillo en el motor
  • Reduce hasta un 35% el espacio necesario para el montaje
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Probado en el laboratorio igus: Rosca dryspin Ds10x25, longitud de recorrido 300 mm, fuerza axial dinámica 300 N, velocidad 24 r. p. m., ciclo de trabajo del 50%. Resultado: Vida útil de 204.260 ciclos 
Ventaja ecológica:
  • 100% sin lubricación ni mantenimiento
Más información

Configurador de módulos lineales manuales o motorizados drylin E

...más funciones y una configuración aún más sencilla...

Configurador de módulos lineales
Mejora tecnológica:
  • Realización de los proyectos con mayor rapidez mediante el cálculo y la combinación automáticos de piezas individuales
Reducción de costes:
  • Ahorro de tiempo gracias al cálculo y diseño automáticos en la herramienta online
Testado en el laboratorio de igus®:Ventaja ecológica:
  • Configure online productos libres de lubricación y mantenimiento
Acceder al configurador

Más novedades en actuadores lineales | 2022

Módulo lineal drylin®E con husillo dryspin®

... más dinámico que nunca...

SLW-BB-25120
Mejora tecnológica:
  • Configurable con 7 roscas de paso largo dryspin
  • Carros lineales disponibles en varias longitudes
Reducción de costes:
  • Módulo lineal listo para instalar en la longitud milimétrica requerida
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Rosca dryspin Ds20x80 en SHT-30: fuerza axial 500 N, carrera 300 mm, avance 0,6m/min, r. p. m. 7,6, ciclo de trabajo 50%
  • Resultado: vida útil mínima de 123.094 carreras dobles
Ventaja ecológica:
  • Funcionamiento 100% limpio e higiénico
Comprar ahora

Módulo lineal drylin E con bloqueo de carro

... colocado de forma segura...

Sistema lineal con sujeción del carro
Mejora tecnológica:
  • Fijación directa en el carro
  • Aseguramiento de la posición, especialmente en posición de
    instalación vertical
     
Reducción de costes:
  • Los tamaños de instalación 12, 20 y 30 pueden suministrarse listos para su instalación inmediata
    con sujeción de carro
Testado en el laboratorio de igus®:
  • La fuerza de fijación depende del par de apriete de la palanca de apriete. 
Ventaja ecológica:
  • Funcionamiento 100% limpio e higiénico
Más información

Mesa en cruz estrecha drylin E

... superficies de trabajo de hasta 200 x 200 mm...

Mesa lineal estrecha para superficies de trabajo de 200 x 200 mm
Mejora tecnológica:
  • La mesa lineal más estrecha en la serie SLW con 48 anchos de eje individuales
  • Monobloque de carro preciso
Reducción de costes:
  • Un módulo para dos direcciones de ajuste
  • Longitudes de carrera individuales posibles por dirección
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Rosca dryspin® Ds10X12 en SLW-BB-1030: fuerza axial 300 N, carrera 150 mm, avance 0,6 m/min, r. p. m. 50, ciclo de trabajo 50%
  • Resultado: vida útil mínima de 125.991 carreras dobles
Ventaja ecológica:
  • Elementos deslizantes limpios en lugar de bolas metálicas lubricadas
Más información

Módulo lineal drylin E SHT-30

... más dinámico que nunca...

Módulo lineal SHT-30
Mejora tecnológica:
  • Configurable con 7 roscas de paso largo dryspin
  • Funcionamiento silencioso y sin apenas vibraciones
Reducción de costes:
  • Módulo lineal listo para instalar en la longitud milimétrica requerida
Testado en el laboratorio de igus®:
  • Rosca dryspin Ds20x80 en SHT-30: fuerza axial 500 N, carrera 300 mm, avance 0,6m/min, r. p. m. 7,6, ciclo de trabajo 50%
  • Resultado: vida útil mínima de 123.094 carreras dobles
Ventaja ecológica:
  • Funcionamiento 100% limpio e higiénico
Más información

Tienda online de actuadores lineales

Tienda online de actuadores lineales Solicite módulos lineales completos en tamaños estándar directamente online.
Ir a la tienda online

Configurador de módulos lineales

Configurador de módulos lineales ¿Aún no ha encontrado el producto adecuado? Configure su módulo lineal a medida.
Acceder al configurador

Solicite una oferta del producto

Consulta sobre las novedades en actuadores lineales ¿Tiene dudas sobre alguno de nuestros nuevos productos? Escríbanos un mensaje aquí.
Envíe su consulta

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h