Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

chainflex® CASE: ship'n store de igus®

La chainflex® CASE es una caja de cartón que permite el envío de las bobinas de cable sin necesidad de un palé, lo que facilita la entrega directa mediante servicios de paquetería. No obstante, sus ventajas no se limitan al transporte, ya que también funciona como un sistema de almacenamiento para las bobinas de cable. El cable se puede desenrollar directamente de la caja de cartón, que presenta un diseño apto para el apilamiento, mejorando así la organización en el almacén y el acceso a los cables. Además, la CF CASE incluye un código QR que simplifica el proceso de realizar pedidos online. De esta manera, no solo se reducen los costes de envío, sino también los costes asociados al proceso y almacenamiento.


Visualice un modelo virtual tridimensional de las chainflex CASE

chainflex® CASE - ship'n store de igus®

Ventaja n.º 1: Entrega por servicio de paquetería

Con chainflex® CASE, las bobinas de cable pueden enviarse en una caja mediante un servicio de paquetería. Un sistema muy simple que le permite ahorrar hasta un 84% en los costes de envío en comparación con una entrega de palés estándar por parte de un transportista.
Entrega por medio de un transportista de paquetes

Reducción de los costes generales

Ventaja n.º 2: Reducción de los costes generales

Elimina los costosos sistemas de almacenamiento para las bobinas de cable. El cable se desenrolla directamente del CASE chainflex®. Las asas y las opciones de apilamiento le permiten configurar sus propios espacios de almacenamiento.

animación buscador de cable

Introduzca sus criterios, seleccione y añada al listado. Así funciona el buscador de cables chainflex, la forma más rápida de encontrar el cable que está buscando.

 
guía selección cable flexible

Si lo que quiere es aprender a seleccionar un cable que no falle, esta es su guía. 12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.

muestra cables flexibles

¿Aún no conoce los cables chainflex? No solo son los únicos cables con hasta 4 años de garantía, seleccionamos cada producto para usted en base a su estimación de duración. Garantizamos la mayor vida útil.

Ventaja n.º 3: Reabastecimiento en línea

El código QR de cada caja chainflex® CASE le permite volver a pedir el cable en segundos a través de internet. Basta con escanearlo con un smartphone.
Reabastecimiento en línea

Por qué nuestros clientes nos recomiendan

Ejemplos de aplicaciones con chainflex® CASE


Gama de cables chainflex®

Cables por metros

Los cables chainflex cumplen con las exigencias de seguridad de compatibilidad electromagnética actuales, así como con los estándares y directivas tales como UL, CSA, VDE y EAC, entre otras.
Garantía

Garantía chainflex®

chainflex® dura. 4 años de garantía. Todo sobre la garantía chainflex única en el mercado. 


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h