Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Carro lineal drylin® W

Libre de lubricación y mantenimiento

Carro lineal estándar

Carro lineal drylin® W para aplicaciones lineales con carcasa lineal de zinc colado a presión
  • Con carcasa lineal de zinc colado a presión
  • Material de los elementos deslizantes: iglidur® J200 
  • Disponible en diferentes tamaños
  • Freno manual opcional
Comprar carro lineal estándar

Carros lineales de acero inoxidable

Monocarro drylin® W para aplicaciones lineales
  • Ideal para raíles de acero inoxidable WS-ES
  • Elemento de deslizamiento iglidur® J
  • Material: placa de carro V4A (1.4571)
  • Material: carcasa de acero inoxidable por fundición de precisión(1.4408) 
Comprar carros lineales de acero inoxidable

Carros lineales con cojinetes

Carros lineales drylin® W con cojinetes híbridos
  • Combinación sin lubricación de rueda y cojinete
  • Carcasa lineal con ruedas integradas
  • Fuerzas de desplazamiento reducidas
  • Aptos para cargas radiales
  • Más información sobre cojinetes
Comprar carro híbrido

documento drylin R vs recirculación

Fricción vs recirculación de bolas, descargue nuestro documento técnico comparativo.

 
Enviar formulario a Shadi Lara

Contacte con el experto Shadi Lara para recibir asesoramiento y recomendaciones.

muestra productos cojinetes lineales

¡Solicite una muestra gratuita y pruébenos!

Novedades de drylin® de 2021: Descubra el nuevo freno manual

Mejorar su tecnología y reducir los costes: siempre le garantizamos, al menos, una de estas dos ventajas. Ese es nuestro objetivo y lo que ofrecemos desde hace años. Este 2021 hemos tenido que enfrentarnos a inmensos desafíos, lo que nos ha llevado a esforzarnos aún más. Descubra las novedades drylin® de 2021.
Más información sobre el freno manual
Nuevos productos en 2021

Carro de perfil lineal para cada aplicación

Los carros lineales para las guías lineales drylin® W son el elemento de diseño central de la gama de productos drylin® W de igus®. Una característica importante es el hecho de que los cojinetes de los carros permiten que la guía de perfil sea precisa y silenciosa. igus® GmbH tiene una amplia gama de productos de más de 50 diseños diferentes de carros de guiado lineales. Como parte de la serie modular drylin® W, los carros en combinación con los otros elementos de diseño permiten una variedad casi ilimitada de modelos.
  • Amplia selección
  • Robustos
  • Instalación rápida
  • Elementos de deslizamiento reemplazables
  • Sin lubricación
Configurar raíl y carro drylin® W

Instalación fácil

Ahorre tiempo con el montaje fácil de los carros de perfil

Los carros de perfil lineales se pueden montar en pocos pasos. Ahorra tiempo y costes. Además, se reducen los tiempos de inactividad.  
Instrucciones de montaje de drylin® W
Imagen de un carro de perfil

smart drylin®
drylin® smart exchange

El carro drylin® W inteligente

La introducción fácil al mundo de la Industria 4.0. Este carro drylin® le indica continuamente la duración de los revestimientos. La sustitución es la misma, pero ahora se puede realizar en el momento perfecto.
Más información sobre los cojinetes de fricción inteligentes

Carros lineales para cámaras

Funcionamiento suave con un agujero roscado de 3/8 pulgadas

Debido a sus características especiales, los carros lineales igus® también se utilizan como carros de cámara. El funcionamiento silencioso y suave garantiza grabaciones de imagen óptimas. Además, el sistema es fácil y rápido de montar.  
  • Funcionamiento suave
  • Función «turn to fit» que permite ajustar la fricción
  • Libres de lubricación
  • Montaje fácil y rápido
  • Funcionamiento prácticamente sin ruido ambiente gracias a la ausencia de bolas
  • El perfil no se dobla
Comprar carro de cámara
Imagen de un carro lineal para cámaras

Monocarro WWC

Instalación fácil sin alineación

Con el monocarro WWC, el montaje de los carros lineales drylin®W es incluso más fácil. Sin cojinetes de pedestal debido a los carros de aluminio anodizado.
  • Instalación rápida y sencilla
  • Sin alineación
  • Resistente, aluminio anodizado duro
  • Diferentes tamaños de instalación
Comprar monocarro
Imagen de un carro de perfil


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h