Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Ron, ingeniero senior de una empresa de ingeniería mecánica, trabaja actualmente en la planificación de grandes piezas de equipamiento. Para asegurarse de que el robot encajará en el entorno de producción y de que cualquier detalle de diseño que no sea óptimo se detectará a tiempo y se corregirá, está probando por primera vez el software de realidad aumentada de igus. En su tablet, visualiza modelos 3D a escala real de los equipos, que ha extraído del iguverso, y los proyecta como modelos virtuales en el entorno real. En algunos casos, los estudios de viabilidad le ayudan a encontrar la mejor solución detallada. Ron está encantado y ve en igus un socio con el que planificar las máquinas del futuro, ya que le ha permitido ahorrar tiempo y reducir costes.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h