Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Novedades en impresión 3D 2024

Material sinterizado selectivo por láser para aplicaciones de alta temperatura

Polvo SLS sin PTFE iglidur i230

El nuevo iglidur® i230 es capaz de resistir temperaturas de hasta 110 ºC durante largos periodos. Además, este material es un 80% más resistente al desgaste que el PA12 estándar y, en comparación con todos los materiales de sinterizado selectivo por láser de igus®, también ofrece la mayor resistencia a la flexión. iglidur® i230 está disponible en la tienda online y se puede solicitar a través del servicio de impresión 3D en un plazo de 5 a 10 días.
 
Más información sobre iglidur® i230

Material ESD para componentes electrónicos sensibles

Polvo SLS iglidur i9-ESD con conductividad media

Gracias a su resistencia eléctrica de 106a 109 ohmios, el polvo SLS presenta propiedades de disipación electrostática que reducen el riesgo de descargas electroestáticas no deseadas entre componentes eléctricos sensibles. Estas características lo convierten en una elección óptima para aplicaciones en las industrias electrónica y de semiconductores. Puede adquirirse como material en la tienda online o a través del servicio de impresión 3D, con un plazo de entrega de cinco a diez días.
 
Más información sobre iglidur i9-ESD en la tienda online


Más información sobre la impresión 3D en igus®

Fabricación aditiva

Más información sobre la impresión 3D con polímeros resistentes al desgaste de igus.

Materiales impresión 3D

Descubra otros polímeros resistentes al desgaste para aplicaciones industriales.
Laboratorio de pruebas igus

¡Testadas!

Materiales de impresión 3D de iglidur comparados con PLA, ABS y otros materiales y procesos de fabricación.

Catálogos del sector

Obtenga más información sobre todas las soluciones que ofrece igus para el sector de la fabricación aditiva.


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h