Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Engranajes fabricados en plástico resistente al desgaste

Desde 1 pieza hasta grandes producciones en serie


Desde una pieza, hasta millones

Las ruedas dentadas fabricadas con plásticos de alto rendimiento iglidur® permiten un uso sin lubricación ni mantenimiento.
Gracias a su especial composición de plásticos base, fibras, materiales de relleno y lubricantes sólidos, son extremadamente resistentes al desgaste.
Los materiales iglidur® se prueban exhaustivamente en nuestro Laboratorio de pruebas .
En función de los parámetros predominantes en su aplicación, le asesoramos de forma gratuita y sin compromiso sobre el material adecuado, la tecnología de fabricación y las herramientas necesarias para producir su engranaje individual de forma fiable.

Estaré encantado de asesorarle personalmente

Jon Mentxaka, Product Manager iglidur®

jmentxaka@igus.net

☎ +34 647 488 250

 

Ruedas dentadas de plástico iglidur® Hasta 4 veces más resistentes

Engranajes cónicos

Relación de transmisión: 1:1 - 1:5
Módulo: 1 - 3,5

Engranajes rectos

Número de dientes: 12 - 150
Módulo: 0,5 - 3

Cremalleras

Módulo: 0,5 - 4
Longitud: 250 - 1.000 mm

Reductor angular

Relación de transmisión: 1:1 - 1:5
Módulo: 1

Imagen con varios engranajes de plástico

Engranajes a medida

No encuentro las dimensiones que quiero en la tienda o necesito un engranaje individual para mi aplicación.
Solicitud de un engranaje a medida
Ordenador portátil con base de datos CAD de engranajes

Descarga de datos CAD

Me gustaría ver los datos CAD del engranaje/la cremallera en la base de datos CAD o descargarlos directamente de forma gratuita.
Ir a la base de datos CAD
Imagen del folleto de engranajes y muestras de engranajes

Catálogo y muestras gratuitas

Solicite sus muestras de engranajes gratuitas o descargue el catálogo sobre engranajes.
Solicítelos ahora

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo conseguir una rueda dentada a medida?

En igus ofrecemos varias formas de producir ruedas dentadas a medida. Nuestros engranajes de catálogo, fabricados por inyección, están disponibles en nuestra tienda online. Si, en cambio, tienes el plano de una rueda dentada que quieres que fabriquemos, podemos fabricar tus engranajes por impresión 3D o crear una pieza única por inyección usando moldes. Esta técnica se llama Print2mold.

¿Qué diferencia las ruedas dentadas de igus de otras ruedas dentadas?

Los engranajes o ruedas dentadas de igus están fabricadas en plástico técnico resistente al desgaste. La principal diferencia con las ruedas dentadas de metal, es que no requieren de lubricación. Esto reduce en gran medida la necesidad de mantenimiento y permite un funcionamiento más limpio, necesario en un gran número de industrias.

engranajes a medida iglidur

Descargue nuestro folleto con ruedas dentadas
de catálogo y aplicaciones

Podemos ofrecerle una amplia variedad de ruedas dentadas de plástico fabricadas mediante inyección. Nuestro catálogo incluye engranajes rectos y cónicos, estos productos se envían desde nuestro almacén, están en stock y puede disponer de ellos a la mayor brevedad. Consulte ya nuestro folleto con datos técnicos.

Prueba de desgaste: n.º de ciclos hasta la rotura del engranaje


 
Gráfico de engranajes de prueba de xirodur® B180 y POM Eje X: materiales, eje Y: ciclos de la prueba. Se probaron engranajes de xirodur B180 y POM. Número medio de ciclos a 200 r. p. m. y 2 Nm hasta la rotura de la raíz del diente.
Banco de pruebas para engranajes de plástico Todos los engranajes fabricados con plásticos de alto rendimiento iglidur® se prueban exhaustivamente en el laboratorio de igus

Nuestro proceso de fabricación

Desde 1 pieza hasta grandes producciones en serie

Engranajes moldeados por inyección

Pila de granulado con engranaje de plástico
  • A partir de nuestra gran variedad de materiales iglidur®
  • Dimensiones estándar disponibles
  • Diferentes combinaciones de eje y cubo disponibles
  • Producción de grandes series de piezas especiales
  • Producción económica de grandes cantidades
Más información

Engranajes impresos en 3D

Material para impresión 3D SLS con engranaje
  • Plazo de entrega de uno a tres días
  • Sin pedido mínimo
  • Configurador CAD para engranajes y cremalleras
  • Para prototipos

 
Más información

Engranajes mecanizados

Barra plástica para mecanizar con engranaje de plástico
  • A partir de barras plásticas iglidur
  • Económicos en el caso de cantidades pequeñas y medianas
  • Para grandes volúmenes de producción


 
Más información

Ejemplos de aplicaciones con ruedas dentadas de plástico


 

Bocadillo de diálogo con bote de aceite tachado

Sostenibilidad de nuestros engranajes

Las ruedas dentadas iglidur® no necesitan ni una sola gota de lubricación, lo cual beneficia tanto al cliente como al medio ambiente. Además, los materiales optimizados tribológicamente producen menor desgaste, lo que significa que requieren menos energía.
Bocadillo de diálogo con dos flechas verdes que apuntan en direcciones opuestas

Este es el motivo por el que hemos desarrollado los engranajes iglidur®:

Los engranajes iglidur® han demostrado su eficacia en diferentes reductores, y han sido sometidos a pruebas en condiciones reales de uso en el laboratorio de igus. Por ejemplo, se llevan a cabo mediciones eléctricas y evaluaciones de las variaciones de par, la eficiencia y la holgura axial. La experiencia adquirida de este modo permite optimizar constantemente los engranajes y utilizarlos en funcionamiento continuo en aplicaciones de alto desgaste.
 
Los engranajes iglidur® se caracterizan por su gran resistencia al desgaste durante el funcionamiento. Gracias a su composición especial, que consiste en polímeros base, fibras, elementos de relleno y lubricantes sólidos, presentan una resistencia al desgaste excepcional y no requieren lubricación. De este modo, se amplían los intervalos de mantenimiento y se reducen los costosos tiempos de inactividad.
Laboratorio de pruebas

Sus preguntas y nuestras respuestas (FAQ)


¿Qué es una rueda dentada?
Una rueda dentada es una pieza de forma circular con dientes distribuidos uniformemente alrededor de todo su perímetro. Este componente se utiliza para transmitir potencia entre dos ruedas dentadas giratorias o entre una rueda dentada y una cremallera. Existen varios tipos en función de la aplicación. 

¿Qué tipos de ruedas dentadas existen?
Los principales tipos de rueda dentada son los siguientes:  A menudo se combinan diferentes tipos de ruedas y engranajes para conseguir movimientos concretos.  

¿Cómo encajan los engranajes?
Para que las ruedas dentadas se muevan con suavidad, es importante que los dientes se acoplen correctamente. Para ello, los dientes de las ruedas dentadas deben tener el mismo tamaño y, por tanto, el mismo módulo. Esta regla se aplica a todas las piezas dentadas, incluidas las cremalleras, las ruedas cónicas, etc.

¿Qué es el módulo de una rueda dentada?
El módulo indica el tamaño de una rueda dentada. Se calcula dividiendo el diámetro del círculo primitivo por el número de dientes (m= d/z).
Sólo pueden combinarse ruedas dentadas con el mismo módulo.

¿Cuánto dura una rueda dentada?
La vida útil de una rueda dentada depende de varios factores. Por un lado, depende de las características de la rueda dentada (módulo o número de dientes, por ejemplo) y del modo en que se utiliza (temperatura de funcionamiento, par o velocidad de rotación). ¿Le gustaría conocer la vida útil de una rueda dentada en su aplicación? Rellene nuestro formulario para obtener un cálculo gratuito de la vida útil.
Probar ahora

¿Cómo se fabrican las ruedas dentadas con plásticos de alto rendimiento iglidur?
Las ruedas dentadas de igus se producen mediante tres métodos:
  • Moldeado por inyección con gránulos iglidur® 
  • Mecanizado de piezas plásticas iglidur®  
  • Impresión 3D con materiales iglidur® para SLS o FDM 
En función de sus necesidades, le asesoraremos gratuitamente y sin compromiso sobre la fabricación, para que podamos encontrar la solución más rentable.   

¿Cómo se prueban las ruedas dentadas iglidur®?
En nuestro Laboratorio de pruebas, disponemos de bancos de pruebas que nos permiten probar las ruedas dentadas en diferentes materiales iglidur® en distintas aplicaciones. También podemos proporcionarle muestras para pruebas específicas en su aplicación.  

¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
No hay cantidad mínima de pedido. Se pueden pedir ruedas dentadas a partir de 1 unidad. 

¿Se pueden lubricar las ruedas dentadas iglidur®?
No es necesaria la lubricación de las ruedas dentadas. Todos los materiales que utilizamos ya han sido optimizados tribológicamente y están diseñados para funcionar en seco. Sin embargo, si se requiere lubricación, puede hacerse con un lubricante sin silicona. 

Necesito un diseño especial, ¿es posible?
Sí, se pueden producir formas especiales en cualquier cantidad, gracias a los distintos métodos de fabricación. Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre la forma especial que necesita y el material adecuado. Puede solicitar más información sobre ruedas dentadas personalizadas aquí.

¿Qué ventajas ofrecen las ruedas dentadas iglidur®? 
Las ruedas dentadas iglidur® no necesitan lubricación externa, por lo que tampoco requieren mantenimiento. Además, tienen una vida útil muy larga gracias a sus materiales resistentes al desgaste, una resistencia que se consigue gracias a la composición de los materiales iglidur®. Las ruedas dentadas de plástico tienen un bajo nivel de ruido en comparación con las ruedas dentadas metálicas y unas propiedades de funcionamiento de emergencia óptimas. La optimización tribológica de los materiales también garantiza un coeficiente de fricción muy bajo.  

¿Cuándo debe sustituirse una rueda dentada?   
Una rueda dentada debe sustituirse en cuanto su desgaste impida la transmisión de potencia. Ajustes geométricos como el módulo, el número de dientes o la elección del material adecuado pueden aumentar la vida útil de las ruedas dentadas.  

¿Cuáles son los ámbitos de aplicación?
Las ruedas dentadas iglidur® se utilizan en todos los sectores. En función del ámbito de aplicación, ofrecemos materiales especiales que, por ejemplo, cumplen los requisitos de la FDA o normas específicas contra incendios (por ejemplo, en el sector de la automoción), etc.  

Ruedas dentadas plásticas en vez de metálicas

Mejore su tecnología y reduzca los costes ahora

Las ruedas dentadas de plástico son económicas y no requieren lubricación ni mantenimiento.
A diferencia de las ruedas dentadas metálicas, las ruedas dentadas de plástico contienen lubricantes sólidos que reducen la fricción.
Además, están compuestas por fibras que contribuyen a mejorar aún más las propiedades mecánicas.
 
Resumen de las ventajas
  • No necesitan lubricación
  • Libre de mantenimiento
  • Peso ligero
  • Reducción del ruido
  • Resistente a la corrosión
Engranaje metálico desgastado junto a un engranaje de plástico

Más información sobre nuestros materiales

Tubos de ensayo con diferentes gránulos de plástico

Materiales con propiedades especiales

Aprenda todo sobre nuestros materiales optimizados tribológicamente y sus propiedades.
 
 
Laboratorio de pruebas igus

El mayor laboratorio del sector

Sometemos nuestros productos a pruebas para que no tenga que hacerlo usted. Descubra cómo se testan los cojinetes plásticos iglidur® en el laboratorio más grande del sector. Además de los ensayos estándar, también llevamos a cabo pruebas individuales de los clientes.
Cojinete con lupa

¿Qué es iglidur®?

¿De qué están hechos los materiales iglidur®? ¿Qué significa que sean autolubricados? Descubra más acerca del funcionamiento de iglidur®.
 
 

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h