Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Módulo de rotación de polímero PRM

Sistema completo con un carril de guiado plástico y un ángulo de rotación de 360°

El sistema de suministro de energía rotatorio PRM consiste en un carril de guiado de plástico diseñado para pequeñas máquinas de medición y manipulación, entre otras. También es adecuado para aplicaciones con cámaras, no requiere contactos deslizantes y está protegido contra la corrosión.
 
Datos técnicos:

  • Ángulo máximo de giro: 360º 
  • Diámetro exterior: desde 200 hasta 500 mm

Disponibilidad:

  • Cadenas portacables serie E2i.10 (PRM200 + PRM300)
  • Cadenas portacables serie E2i.15 (PRM400)
  • Cadenas portacables serie E4.21 (PRM500)
Ir a la tienda de conjuntos completos
Sistema DPM

guía selección cadena portacables

Guía completa para aprender a seleccionar su cadena portacables.

Guía de selección de cadenas
guía selección cadena portacables

10 consejos para un suministro de energía giratorio de larga duración.

Consejos de diseño para suministros de energía giratorios
guía selección cadena portacables

Contacte con nuestro experto en cadenas portacables Francisco Martínez

Soporte técnico de cadenas portacables

PMR de realidad aumentada

Pruébelo en casa o en la oficina

Pruebe el módulo de rotación de polímeros (PRM) con nuestro nuevo servicio gratuito de realidad aumentada. Acceda al servicio desde su ordenador y escanee el código QR con su móvil para visualizar el modelo de realidad aumentada. También puede hacer clic directamente en el enlace.
 
Pruebe el servicio de realidad aumentada aquí

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Sin contactos deslizantes, todos los agentes en un solo sistema  
  • El sistema completo puede solicitarse con una sola referencia: incluye la cadena portacables, el carril de guiado y el peine para alivio de tensión  
  • Ahorro de peso de hasta un 85% en comparación con el carril de guiado de acero 
  • Varias anchuras interiores posibles con un solo carril de guiado
  • Mejora del guiado, minimización de las fuerzas de desplazamiento
  • Protegido contra la corrosión
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Hasta un 70% más económico que un carril de guiado de acero similar
  • Sin costes de planificación del proyecto 
  • Precio económico y sin pedido mínimo 
  • Puede entregarse premontado, lo que reduce los costes de instalación in situ 
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Hasta un 85% menos de peso que un componente de acero similar: 0,175 kg frente a 1,50 kg
  • Hasta un 60% menos de costes: el precio de venta del carril de guiado de plástico es de 597 € en comparación con los 1.602 € que cuesta el carril de acero (mismo tamaño y características)
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Proceso simplificado de fabricación de carriles de guiado. Producción en una sola planta  
  • Sin necesidad de cortar, laminar, soldar y galvanizar o pasivar chapas metálicas
  • Se puede producir utilizando materiales reciclados  
  • Recicle su cadena portacables sea cual sea el fabricante como parte del programa de reciclaje Chainge de igus
  • igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en reciclaje químico

Reducción de peso

Prueba de peso para el suministro de energía rotatorio 200P El módulo rotatorio de plástico 200P tiene un peso considerablemente menor que un carril de guiado hecho de acero. Al utilizar el sistema 200P se consigue un ahorro del peso del 85%

Reducción de costes

Prueba de costes del suministro de energía rotatorio 200P El módulo rotatorio de plástico 200P también presenta un precio mucho más económico que un carril de guiado similar hecho de acero. Concretamente, proporciona un ahorro del 70% en costes.

Sistema de cadena portacables: Módulo de rotación de polímero (PRM)

El kit completo incluye:
Eslabones, elementos para la distribución interior, terminales, elementos de alivio de tensión y un carril de guiado sin barra deslizante

Dimensiones:
Ángulo de rotación hasta 360°
Altura interior: 10,10 mm
Altura exterior: 15 mm
Anchura interior: 10 mm
Anchura exterior: 17,40 mm
Radio de curvatura: 18 mm
Altura total del sistema: 22 mm
Máx. Diámetro del cable: 8 mm 

Aplicaciones:
Pequeñas máquinas de medición y manipulación, aplicaciones de cámaras

Cables chainflex® para espacios reducidos

Los radios de curvatura muy pequeños, los recorridos de gran longitud o las temperaturas extremas suelen plantear grandes retos para los cables. Los numerosos test realizados en nuestro laboratorio de pruebas nos permiten ofrecer cables para las aplicaciones más exigentes y las condiciones más extremas, de la máxima calidad, con una larga vida útil y hasta 4 años de garantía

Conjuntos completos PRM

Suministro de energía PRM para movimientos giratorios

Conjuntos completos en la tienda

El conjunto incluye la cadena portacables adecuada, los terminales, los separadores, el peine para alivio de tensión y el carril de guiado Descubra la nueva tienda de igus en la que encontrará conjuntos completos del sistema PMR.

Quizá también le interese...

10 consejos para un suministro de energía giratorio de larga duración

Descubra diez útiles consejos para diseñar el carril de guiado adecuado para módulos giratorios. Evite errores que reduzcan la vida útil de su planta o que incluso puedan provocar tiempos de inactividad.
 
Contenidos:
- Planificación adecuada de hojas guía
- Consejos para la colocación de cables
- Limitación del ángulo de rotación máximo
- Generación de datos CAD para carriles y módulos completos
 
Descárguese estos 10 consejos de forma totalmente gratuita. Estaremos encantados de ayudarle en cualquier momento.
Descargar consejos de diseño

Ejemplo de aplicación con el suministro de energía rotatorio con radio de curvatura inverso

Otros productos para aplicaciones rotatorias

SRM: Ángulo de rotación de hasta 380° con carril de acero

SRM: Ángulo de rotación de hasta 380° con carril de acero  La nueva cadena portacables de doble radio de curvatura SRM se suministra como un sistema completo con cadena portacables, terminales, división interna, peine y carril de guiado de acero galvanizado. 

MRM: Ángulos de rotación superiores a 900°

MRM, Multi Rotation Module Para aplicaciones con un ángulo de rotación superior a 600°, hemos desarrollado el módulo MRM (Multi Rotation Module en inglés). Este módulo de rotación múltiple amplía la rotación a niveles adicionales, permitiendo ángulos de rotación de hasta 900°.

Twisterband: movimientos rotatorios de hasta 7.000°

twisterband: movimientos rotatorios en espacios muy pequeños Compacta, modular, económica y con movimientos rotatorios en un espacio muy reducido; 20 veces alrededor de su propio eje. Movimientos rotatorios de más de 7.000°* y hasta 3.000° en posición de instalación vertical

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h