igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: H370FM-0405-04
- Material: iglidur® H370
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Ajustar dimensiones
- Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Duración de vida extremadamente larga bajo el agua y resistencia alta a los medios de trabajo
- Resistente al desgaste - especialmente debajo del agua
- Resistencia a las altas temperaturas (de -40ºC a +200 °C),
- Alta resistencia a químicos
Precio total: 3,61 EUR3,61 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® H370 | Vida útil extremadamente larga en aplicaciones sumergidas y gran resistencia a entornos duros
Áreas de aplicación típicas
Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry
Encontrará más aplicaciones aquí:Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Resistente al desgaste, especialmente bajo el agua
- Resistente a temperaturas extremas (de -40 °C a 200 °C)
- Resistente a las sustancias químicas
- Libre de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar disponible directamente desde stock
Áreas de aplicación típicas
Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry
Encontrará más aplicaciones aquí:Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?