igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: ZFM-0405-04
- Material: iglidur® Z
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Ajustar dimensiones
- Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Duración de vida extremadamente larga bajo condiciones extremas, resistente al desgaste e impacto aún con cargas y temperaturas altas
- Excelente resistencia al desgaste incluso con altas cargas
- Resistencia térmica alta
- Para cargas extremas
Precio total: 4,50 EUR4,50 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® Z – Vida útil extremadamente larga bajo condiciones extremas - Resistente al desgaste y a los impactos, incluso con cargas y temperaturas elevadas
Áreas de aplicación típicas
Maquinaria de construcción
Glass industry
Aviación
Máquinas herramienta
Industria textil
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Excelente resistencia al desgaste, especialmente con altas cargas
- Alta resistencia térmica
- Para cargas extremas
- Para velocidades de corte elevadas
- Resistente a cargas en los extremos
- Libre de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar desde stock
Áreas de aplicación típicas
Maquinaria de construcción
Glass industry
Aviación
Máquinas herramienta
Industria textil
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?