igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: GV0SM-0608-06
- Material: iglidur® GV0
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensiones
- Moldeo por inyección
- Vida útil:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Clasificación V0 de acuerdo con UL94, universal
- Clasificación UL94 V0
- Resistencia alta a la abrasión
- Uso universal
Precio total: 3,63 EUR3,63 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® G V0 | Calificación universal V0 según la norma UL94
Áreas de aplicación típicas
Industry solutions
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Calificación UL94 V0
- Resistente a la abrasión
- Instalación universal
- Libre de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar disponible directamente desde stock
Áreas de aplicación típicas
- Asientos para pasajeros
- Ascensores
- Escaleras mecánicas
- Armarios eléctricos
- Bisagras
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur |
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?